24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
Zatěžovací proud maximální
24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
Rozteč
5,2 mm
Barva
šedá
Materiálem
měď
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Izolační materiál
PA
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-60 °C ... 105 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)
-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)
-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)
30 % ... 70 %
Způsob montáže
Montáž zasunutím
Objednací číslo
3038969
Ks/bal.
50 Kus
Minimální objednané množství
50 Kus
Prodejní kód
BE2
Kód výrobku
BE2Z2X
Strana katalogu
Strana 403 (C-1-2019)
GTIN
4017918888299
Hmotnost/kus (včetně obalu)
1,701 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
1,685 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e