DNV
ID schválení: TAE00003JECSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
ID schválení: 12/20038 (E3)NK
ID schválení: 21ME0004RS
ID schválení: 17.00013.272BV
ID schválení: 25278/B0 BVJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40032222Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
ID schválení: 21-2192245-PDANK
ID schválení: 14ME0912LR
ID schválení: 14/20056cUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID schválení: IECExPTB10.0021UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
UL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
ID schválení: PTB09ATEX1111UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |