Průchozí svornice - QTC 2,5-QUATTRO
3206446

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Rychlé připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/7,5, barva: šedá


Detaily výrobku




Typ produktu Vícevodičová svornice
Počet přípojek 4
Počet řad 1
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 8 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

Počet přípojek na jedno patro 4
Četnost propojení při stejném průřezu 100
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovitý průřez AWG 14
1. Patro
Materiál izolace žíly PVC / PE
Průřez vodiče tuhý 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 20 ... 14
Průřez vodiče (ohebného) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 20 ... 14
Jmenovitý proud 24 A (při průžezu vodiče 2,5 mm²)
Zatěžovací proud maximální 24 A (u průměru vodiče 2,5 mm²; nesmí být překročen součtovým proudem)
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Zatěžovací proud maximální 22,5 A (při průžezu vodiče 2,5 mm²)
Jmenovité napětí 550 V

Šířka 6,2 mm
Šířka krytu 2,2 mm
Výška 37,8 mm
Výška NS 35/15 46,8 mm
Výška NS 35/7,5 39,3 mm
Délka 102,4 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Konstrukce kabelu
Průměr žíly, včetně izolace 3,8 mm

Zkouška napěťovým impulzem
Zkušební napětí požadovaná hodnota 9,8 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 2 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ano

Mechanická pevnost
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35
Zkušební síla požadovaná hodnota 1 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,5 mm² / 0,3 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Stárnutí
Teplotní cykly 192
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1

Způsob montáže NS 35/7,5
NS 35/7,5

Objednací číslo 3206446
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BE3
Kód výrobku BE3113
Strana katalogu Strana 263 (C-1-2019)
GTIN 4046356898546
Hmotnost/kus (včetně obalu) 18,02 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 16,5 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

ID schválení: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 15 A 20 - 14
Usegroup C
600 V 15 A 20 - 14

EAC

ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00539

cULus Recognized

ID schválení: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 15 A 20 - 14
Usegroup C
600 V 15 A 20 - 14

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení