DNV
ID schválení: TAE000010TJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |
IECEE CB Scheme
ID schválení: DE1-62942Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 57 A |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 |
LR
ID schválení: 12/20038 (E3)NK
ID schválení: 21ME0004RS
ID schválení: 17.00013.272BV
ID schválení: 37796/B1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40038590Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 57 A | 0,5 - 10 |
PRS
ID schválení: TE/2107/880590/21ABS
ID schválení: 21-2192245-PDAcUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 60 A | 20 - 6 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID schválení: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 60 A | 20 - 6 |