32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
Zatěžovací proud maximální
32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
Šířka
308,3 mm
Výška
23 mm
Rozteč
6,2 mm
Barva
červená
Materiálem
měď
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Izolační materiál
PA
Způsob montáže
Montáž zasunutím
Objednací číslo
3032224
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
BE2
Kód výrobku
BE2Z2X
Strana katalogu
Strana 402 (C-1-2019)
GTIN
4046356052580
Hmotnost/kus (včetně obalu)
49,67 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
49,34 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e