DNV
ID schválení: TAE000014HCSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
LR
ID schválení: LR2002130TANK
ID schválení: 09 ME 139Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
BV
ID schválení: 13637/B0 BVJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00539ABS
ID schválení: 22-2196825-PDAEAC Ex
ID schválení: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID schválení: IECExKIWA19.0011UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 18,5 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
ID schválení: KIWA19ATEX0019UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certifikát o zkoušce | 550 V | 18,5 A | 0,25 - 1,5 |