Zástrčný můstek - FBS 3-5 GY
3038972

Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, barva: šedá


Detaily výrobku




Typ produktu Zástrčný můstek
Počet pólů 3
Rozteč 5,2 mm

Zatěžovací proud maximální 24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

Zatěžovací proud maximální 24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

Rozteč 5,2 mm

Barva šedá
Materiálem měď
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Izolační materiál PA

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Způsob montáže Montáž zasunutím

Objednací číslo 3038972
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Prodejní kód BE2
Kód výrobku BE2Z2X
Strana katalogu Strana 403 (C-1-2019)
GTIN 4017918888305
Hmotnost/kus (včetně obalu) 2,526 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,526 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty

Vaše výhody

2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.