Průchozí svornice - ST 2,5-TWIN
3031241

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá


Detaily výrobku




Všeobecně
Poznámka Max. zátěžový proud nesmí být překročen součtovým proudem všech připojených vodičů.

Typ produktu Vícevodičová svornice
Oblast použití Železniční průmysl
Konstrukce strojů
Konstrukce zařízení
Procesní průmysl
Počet přípojek 3
Počet řad 1
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 8 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

Počet přípojek na jedno patro 3
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Patro 1 nahoře 1+2 dole 1
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A3
Průřez vodiče tuhý 0,08 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 28 ... 12
Průřez vodiče (ohebného) 0,08 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 28 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou 0,5 mm²
Jmenovitý proud 24 A
Zatěžovací proud maximální 28 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovitý průřez 2,5 mm²

Jmenovité údaje (ATEX/IECEx)
Certifikát ATEX KEMA 00 ATEX 2052 U
Certifikát IEC Ex IECEx  KEM 06.0051 U
Označení  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
Rozsah provozních teplot -60 °C ... 110 °C
Příslušenství s ověřením Ex 3030488 D-ST 2,5-TWIN
3030789 ATP-ST-TWIN
3036602 DS-ST 2,5
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Data přemostění 22,5 A / 2,5 mm²
Zvýšení teploty Ex 40 K (23,4 A / 2,5 mm²)
Jmenovité napětí 550 V
při propojení propojkou 550 V
- u překračujícího můstku 352 V
- u překračujícího můstku přes PE svorku 352 V
- u zkráceného můstku s víkem 220 V
- u zkráceného můstku s oddělovací deskou 275 V
Izolační pevnost 500 V
Patro Ex Všeobecné
Jmenovitý proud 21 A
Zatěžovací proud maximální 24,5 A
Vnitřní odpor 1,08 mΩ
Data připojení Ex Všeobecné
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovitý průřez AWG 14
Připojovací kapacita pevná 0,08 mm² ... 4 mm²
Možnosti připojení AWG 28 ... 12
Připojovací kapacita pružná 0,08 mm² ... 2,5 mm²
Možnosti připojení AWG 28 ... 14

Šířka 5,2 mm
Šířka krytu 2,2 mm
Výška NS 35/15 44 mm
Výška NS 35/7,5 36,5 mm
Výška 1,437 "
Délka 60,5 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Zkouška napěťovým impulzem
Zkušební napětí požadovaná hodnota 9,8 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška zahřívání
Požadavek na zkoušku oteplení Zvýšení teploty ≤ 45 K
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška vykonána úspěšně
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² 0,3 kA
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 2 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ano

Mechanická pevnost
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 32/NS 35
Zkušební síla požadovaná hodnota 1 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 (+/- 2) ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,14 mm² / 0,2 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Stárnutí
Teplotní cykly 192
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 5g
Doba trvání rázu 30 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1

Způsob montáže NS 35/7,5
NS 35/15

Objednací číslo 3031241
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BE2
Kód výrobku BE2112
Strana katalogu Strana 211 (C-1-2019)
GTIN 4017918186753
Hmotnost/kus (včetně obalu) 7,832 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,911 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

ID schválení: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 20 A 28 - 12
Usegroup C
600 V 20 A 28 - 12

IECEE CB Scheme

ID schválení: DE1-66179_A1
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
800 V 24 A 0,2 - 2,5

LR

ID schválení: LR2014888TA
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

KR

ID schválení: HMB17372-EL002

NK

ID schválení: 09 ME 140
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

RS

ID schválení: 17.00013.272

BV

ID schválení: 13403/D0 BV
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

VDE Zeichengenehmigung

ID schválení: 40009033
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
800 V 24 A 0,2 - 2,5

cULus Recognized

ID schválení: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 20 A 28 - 12
Usegroup C
600 V 20 A 28 - 12

DNV

ID schválení: TAE00001CS
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

ATEX

ID schválení: KEMA00ATEX2052U

EAC Ex

ID schválení: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

ID schválení: IECEx KEM 06.0051U

CCC

ID schválení: 2020322313000621

NEPSI

ID schválení: GYJ20.1193U

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodný, dvojitý prostor pro funkční prvek poskytuje všechny možnosti časově úsporného rozvodu potenciálu a připevnění zkušebního příslušenství
Všechny úlohy rozvedení potenciálu se realizují pohodlně
Testováno pro železniční aplikace
Časově úsporné a praktické vícevodičové připojení bez dodatečného přemostění