Přístroj přepěťové ochrany typ 3 - TTC-6P-T3-24DC-PT-I
1027586

Přepěťová ochrana typu 3, sestávající z ochranného konektoru a základního prvku, s integrovaným ukazatelem stavu napájení 24 V DC


Detaily výrobku




Všeobecně
Poznámka CBM:
2905743 CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
2905744 CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
CBMC:
2906032 CBMC E4 24DC/1-10A NO
2908716 CBMC E4 24DC/1-10A NO-C
2910411 CBMC E4 24DC/1-10A IOL
PTCB:
2908262 PTCB E1 24DC/1-8A NO
CB E1:
2800907 CB E1 24DC/10A NO P
2800914 CB E1 24DC/10A S-R P
2800928 CB E1 24DC/10A S-C P
2905805 CB E1 24DC/10A SI-R P
2905812 CB E1 24DC/10A SI-C P

Napájecí systém IEC DC
Provedení Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí
Typ produktu Přístrojová ochrana
Počet pólů 2
Hlášení přepěťová ochrana defektní opticky
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 2
Zkušební třída IEC III
T3
EN Type T3
Počet portů One

Typ připojení Svorky Push-in
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 12

Rozměrový výkres
Šířka 6,2 mm +0,1 mm
Výška 105,8 mm
Hloubka 100 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm)

Barva dopravní šedá A RAL 7042
světle šedá RAL 7035
Třída hořlavosti podle UL 94 V-0
Hodnota CTI materiálu 600
Izolační materiál PBT
Materiál pouzdra PBT

Ochranné cesty (DC+) - (DC-)
(DC+/DC-) - PE
Směr působení 1L-N & N-PE
Jmenovité napětí UN 24 V DC
Nejvyšší trvalé napětí UC 30 V DC
jmenovitý zátěžový proud IL 6 A (30 °C)
Proud ochranným vodičem IPE ≤ 5 µA
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs 1 kA
Kombinovaný ráz UOC 2 kV (2 Ω)
2 kV (2 Ω)
Ochranná úroveň Up (DC+) - (DC-) ≤ 0,09 kV (Uoc= 2 kV)
≤ 0,2 kV (Uoc= 6 kV)
Ochranná úroveň Up (DC+/DC-) - PE ≤ 0,7 kV
Doba odezvy tA (DC+) - (DC-) ≤ 1 ns
Doba odezvy tA (DC+/DC-) - PE ≤ 100 ns
Zkratuvzdornost ISCCR 60 A DC (bez dalšího předjištění)
220 A DC
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení 6 A (gG)
10 A (viz informační text: CBM, CBMC, PTCB, CB E1)

Okolní podmínky
Krytí IP20
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 80 °C
Výška ≤ 6000 m (amsl (nad nulovou hladinou))
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 %
Náraz (provoz) 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibrace (provoz) 5g (10 ... 150 Hz / 20 cyklů / osa / X, Y, Z)

Normy/předpisy IEC 61643-11
Normy/předpisy EN 61643-11

Způsob montáže Nosná lišta: TH 35 - 7,5 mm

Objednací číslo 1027586
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód CL1
Kód výrobku CL14D2
Strana katalogu Strana 85 (C-4-2019)
GTIN 4055626522333
Hmotnost/kus (včetně obalu) 49 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 32,62 g
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130806
ECLASS-10.0.1 27130806
ECLASS-11.0 27130806

ETIM

ETIM 8.0 EC000942

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

UL Listed

ID schválení: FILE E 138168

cUL Listed

ID schválení: FILE E 333250

UL Listed

ID schválení: FILE E 333250

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
Neustálý dohled ochranných přístrojů a mechanický ukazatel stavu s volitelným dálkovým hlášením
Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti MaR díky kompletnímu portfoliu s vlastnostmi produktů šitými na míru
Jednoduchá kontrola a dokumentace pomocí CHECKMASTER 2 díky zásuvným ochranným modulům
Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů