Zástrčný můstek - FBS 5-6 BU
3036961

Zástrčný můstek, rozteč: 6,2 mm, barva: modrá


Detaily výrobku




Typ produktu Zástrčný můstek
Počet pólů 5
Rozteč 6,2 mm

Zatěžovací proud maximální 32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

Zatěžovací proud maximální 32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

Šířka 29,3 mm
Výška 23 mm
Rozteč 6,2 mm

Barva modrá
Materiálem měď
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Izolační materiál PA

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Způsob montáže Montáž zasunutím

Objednací číslo 3036961
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Prodejní kód BE2
Kód výrobku BE2Z2X
Strana katalogu Strana 403 (C-1-2019)
GTIN 4017918930301
Hmotnost/kus (včetně obalu) 4,767 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,767 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty