CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID schválení: DE1-65853Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
ID schválení: 12/20038 (E3)NK
ID schválení: 21ME0004RS
ID schválení: 17.00013.272BV
ID schválení: 39980/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID schválení: 40036696Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
PRS
ID schválení: TE/2107/880590/21DNV
ID schválení: TAE000010TJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
cUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID schválení: IECExPTB10.0046UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Jen tuhé vodiče | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |
UL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
ID schválení: PTB09ATEX1112UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Jen tuhé vodiče | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |