24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
Zatěžovací proud maximální
24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
Rozteč
5,2 mm
Barva
červená
Materiálem
měď
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Izolační materiál
PA
Způsob montáže
Montáž zasunutím
Objednací číslo
3038930
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
BE2
Kód výrobku
BE2Z2X
Strana katalogu
Strana 402 (C-1-2019)
GTIN
4017918940614
Hmotnost/kus (včetně obalu)
44,15 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
43,56 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e