Průchozí svornice - PT 2,5-QUATTRO
3209578

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá


Detaily výrobku




Všeobecně
Poznámka Max. zátěžový proud nesmí být překročen součtovým proudem všech připojených vodičů.

Typ produktu Vícevodičová svornice
Oblast použití Železniční průmysl
Konstrukce strojů
Konstrukce zařízení
Procesní průmysl
Počet přípojek 4
Počet řad 1
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 8 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

Počet přípojek na jedno patro 4
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A3
B2
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 12
Průřez vodiče (ohebného) 0,14 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 26 ... 12
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou 0,5 mm²
Jmenovitý proud 24 A (při průřezu připojeného vodiče 2,5 mm²)
Zatěžovací proud maximální 28 A (u průřezu vodiče 4 mm² (tuhého))
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,34 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Jmenovité údaje (ATEX/IECEx)
Certifikát ATEX PTB 09 ATEX 1111 U
Certifikát IEC Ex IECEx PTB 10.0021 U
Označení  II 2 G  Ex eb IIC Gb
Rozsah provozních teplot -60 °C ... 110 °C
Příslušenství s ověřením Ex 3030514 D-ST 2,5-QUATTRO
3030815 ATP-ST QUATTRO
3036602 DS-ST 2,5
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Data přemostění 19 A / 2,5 mm²
Zvýšení teploty Ex 40 K (19 A / 2,5 mm²)
Jmenovité napětí 550 V
při propojení propojkou 550 V
- u překračujícího můstku 352 V
- u přistřiženého můstku 220 V
- u zkráceného můstku s víkem 275 V
- u zkráceného můstku s oddělovací deskou 550 V
Izolační pevnost 500 V
Patro Ex Všeobecné
Jmenovitý proud 19 A
Zatěžovací proud maximální 23 A
Vnitřní odpor 1,14 mΩ
Data připojení Ex Všeobecné
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovitý průřez AWG 14
Připojovací kapacita pevná 0,14 mm² ... 4 mm²
Možnosti připojení AWG 26 ... 12
Připojovací kapacita pružná 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Možnosti připojení AWG 26 ... 14

Šířka 5,2 mm
Šířka krytu 2,2 mm
Výška 35,3 mm
Výška NS 35/15 44,3 mm
Výška NS 35/7,5 36,8 mm
Délka 72,2 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Zkouška napěťovým impulzem
Zkušební napětí požadovaná hodnota 9,8 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška zahřívání
Požadavek na zkoušku oteplení Zvýšení teploty ≤ 45 K
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² 0,3 kA
Krátkodobý výdržný proud 4 mm² 0,48 kA
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 2 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ano

Mechanická pevnost
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35
Zkušební síla požadovaná hodnota 1 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,14 mm² / 0,2 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Stárnutí
Teplotní cykly 192
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1

Způsob montáže NS 35/7,5
NS 35/15

Objednací číslo 3209578
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Prodejní kód BE2
Kód výrobku BE2213
Strana katalogu Strana 71 (C-1-2019)
GTIN 4046356329859
Hmotnost/kus (včetně obalu) 10,539 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,942 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID schválení: TAE00003JE

CSA

ID schválení: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
600 V 20 A 26 - 12

EAC

ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

ID schválení: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
600 V 20 A 26 - 12

LR

ID schválení: 12/20038 (E3)

NK

ID schválení: 21ME0004

RS

ID schválení: 17.00013.272

BV

ID schválení: 25278/B0 BV
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

VDE Zeichengenehmigung

ID schválení: 40032222
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
800 V 24 A 0,2 - 2,5

ABS

ID schválení: 21-2192245-PDA

NK

ID schválení: 14ME0912

LR

ID schválení: 14/20056

cUL Recognized

ID schválení: E192998
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
550 V 20 A 26 - 12

EAC Ex

ID schválení: RU C-DE.AB72.B.02351

IECEx

ID schválení: IECExPTB10.0021U
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Jen ohebné vodiče 550 V 19 A 0,14 - 2,5
Jen tuhé vodiče 550 V 23 A 0,14 - 4

UL Recognized

ID schválení: E192998
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
550 V 20 A 26 - 12

ATEX

ID schválení: PTB09ATEX1111U
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Jen ohebné vodiče 550 V 19 A 0,14 - 2,5
Jen tuhé vodiče 550 V 23 A 0,14 - 4

CCC

ID schválení: 2020322313000631

NEPSI

ID schválení: GYJ20.1198U

cULus Recognized


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Testováno pro železniční aplikace