Zářezová svornice - QTC 1,5
3205019

Zářezová svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Rychlé připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá


Detaily výrobku




Typ produktu Průchozí svornice
Oblast použití Železniční průmysl
Konstrukce strojů
Konstrukce zařízení
Procesní průmysl
Počet přípojek 2
Počet řad 1
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 8 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,56 W

Počet přípojek na jedno patro 2
Četnost propojení při stejném průřezu 100
jmenovitý průřez 1,5 mm²
1. Patro
Materiál izolace žíly PVC / PE
Průřez vodiče tuhý 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 16
Průřez vodiče (ohebného) 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 24 ... 16
Průřez vedení senzoru 0,25 mm² ... 0,34 mm²
Jmenovitý proud 17,5 A
Zatěžovací proud maximální 17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²)
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovitý průřez 1,5 mm²

Jmenovité údaje (ATEX/IECEx)
Certifikát ATEX KIWA 19 ATEX 0019 U
Certifikát IEC Ex IECEx  KIWA 19.0011 U
Označení  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
Rozsah provozních teplot -45 °C ... 90 °C
Příslušenství s ověřením Ex 3205161 D-QTC 1,5
3206209 ATP-QTC
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Data přemostění 16,5 A / 1,5 mm²
Zvýšení teploty Ex 40 K (18,6 A / 1,5 mm²)
Jmenovité napětí 550 V
při propojení propojkou 550 V
- u překračujícího můstku 352 V
- u zkráceného můstku s víkem 220 V
- u zkráceného můstku s oddělovací deskou 275 V
Izolační pevnost 500 V
Patro Ex Všeobecné
Jmenovitý proud 16,5 A
Zatěžovací proud maximální 16,5 A
Vnitřní odpor 1 mΩ
Data připojení Ex Všeobecné
jmenovitý průřez 1,5 mm²
Jmenovitý průřez AWG 16
Připojovací kapacita pevná 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Možnosti připojení AWG 24 ... 16
Připojovací kapacita pružná 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Možnosti připojení AWG 24 ... 16
Četnost propojení při stejném průřezu 100

Šířka 5,2 mm
Šířka krytu 2,2 mm
Výška NS 35/15 46,8 mm
Výška NS 35/7,5 39,3 mm
Délka 58,8 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Konstrukce kabelu
Průměr žíly, včetně izolace ≤ 3 mm

Zkouška napěťovým impulzem
Zkušební napětí požadovaná hodnota 9,8 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška zahřívání
Požadavek na zkoušku oteplení Zvýšení teploty ≤ 45 K
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² 0,18 kA
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 2 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ano

Mechanická pevnost
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35
Zkušební síla požadovaná hodnota 1 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,25 mm² / 0,2 kg
1,5 mm² / 0,4 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 150 Hz
Úroveň ASD 1,857 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 0,8g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 5g
Doba trvání rázu 30 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1

Způsob montáže NS 35/7,5
NS 35/15

Objednací číslo 3205019
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Prodejní kód BE3
Kód výrobku BE3111
Strana katalogu Strana 257 (C-1-2019)
GTIN 4017918932411
Hmotnost/kus (včetně obalu) 8,612 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 7,44 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID schválení: TAE000014H

CSA

ID schválení: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 10 A 24 - 16
Usegroup C
600 V 10 A 24 - 16

EAC

ID schválení: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

ID schválení: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 10 A 24 - 16
Usegroup C
600 V 10 A 24 - 16

LR

ID schválení: LR2002130TA

NK

ID schválení: 09 ME 139
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

BV

ID schválení: 13637/B0 BV
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

EAC

ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00539

ABS

ID schválení: 22-2196825-PDA

EAC Ex

ID schválení: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

ID schválení: IECExKIWA19.0011U
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
550 V 16,5 A 0,25 - 1,5
X

ATEX

ID schválení: KIWA19ATEX0019U
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Certifikát o zkoušce 550 V 16,5 A 0,25 - 1,5

CCC

ID schválení: 2020322313000625

NEPSI

ID schválení: GYJ20.1201U

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení
Testováno pro železniční aplikace