32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
Zatěžovací proud maximální
32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
Šířka
122,3 mm
Výška
23 mm
Rozteč
6,2 mm
Barva
modrá
Materiálem
měď
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Izolační materiál
PA
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-60 °C ... 105 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)
-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)
-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)
30 % ... 70 %
Způsob montáže
Montáž zasunutím
Objednací číslo
3032208
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
BE2
Kód výrobku
BE2Z2X
Strana katalogu
Strana 403 (C-1-2019)
GTIN
4017918981693
Hmotnost/kus (včetně obalu)
19,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
19,6 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e