Potenciometr požadované hodnoty, k individuálnímu zadání požadovaných hodnot, hodnota odporu 10 kΩ
Systémové komponenty a příslušenství pro oddělovací zesilovač
Systémové komponenty a příslušenství vytvářejí ze dvou produktových řad jeden systém. Používejte například modulární konektor sběrnice na nosnou lištu jako flexibilní systémové řešení pro přemostění energie. Konektor sběrnice na nosnou lištu usnadňuje instalaci, rozšíření systému nebo výměnu modulu i za provozu. Portfolio doplňuje další příslušenství, jako jsou např. programovací adaptéry a průchozí svornice.
Konektor sběrnice na nosnou lištu k montáži na nosnou lištu. Univerzálně pro pouzdro TBUS. Pozlacené kontakty, 5pólové.
Konektor sběrnice na nosnou lištu (TBUS), 5pólová, k můstkovému rozvodu napájecího napětí, pro instalaci na nosnou lištu NS 35/... dle EN 60715
Napájecí svorka MCR k napájení více analogových modulů MINI konektorem T, se šroubovým připojením, odběr proudu do max. 2 A
Koncovka, stabilní provedení pro přípojku sběrnice nosné lišty
Primárně taktované napájení, QUINT POWER, šroubové připojení, montáž na nosnou lištu, možnost napájení přístrojů přes konektor nosné lišty TBUS, ochranný nátěr, vstup: 1fázový; výstup: 24 V DC/2,5 A
Napájecí svorka se zásuvnou technikou připojení k napájení napájecího napětí na konektoru nosné lišty. Kontrola napájení v kombinaci s monitorovacím modulem defektů. Technika připojení push-in
Adaptér Bluetooth s rozhraním Micro-USB a S-PORT pro bezdrátovou komunikaci s přístrojovými řadami MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface System Gateways a PLC logic.
Programovací adaptér s rozhraním USB, pro programování pomocí softwaru. Ovladač USB je obsažen v produktech, jež se mají programovat, jako např. měřicí převodníky nebo motormanagery.
Napájecí svorka MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) k napájení napájecího napětí se nasadí na konektor T. Napájecí svorka FM nabízí dodatečnou funkci - kontrolu v kombinaci s monitorovacím modulem defektů. Šroubové připojení.
Vaše výhody
- Jednoduché přemostění energie, rozšíření systému nebo výměna modulu i během provozu pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu
- Flexibilní možnosti napájení: napájení přímo na modulu prostřednictvím napájecího modulu nebo systémového napájecího zdroje se širokopásmovým vstupem 85 V AC až 264 V AC
- Jednoduché přizpůsobení napájecímu systému Pepperl+Fuchs pomocí adaptéru napájecí lišty
- Pohodlná diagnostika pomocí modulu pro monitorování závad MINI Analog Pro nebo pomocí napájecího modulu a modulu pro hlášení chyb MACX Analog
Flexibilní napájení
Konektor sběrnice na nosnou lištu vám poskytuje tři možnosti napájení přístrojů:
1. Přímé napájení modulu
- Bez dalšího příslušenství
- Pro až 16*) modulů MINI Analog Pro
- Pro až 32*) modulů MACX Analog
2. Napájení prostřednictvím obrysově shodného napájecího modulu
- Umožňuje i redundantní napájení a dohled napájení
- Pro až 115*) modulů MINI Analog Pro
- Pro až 80*) modulů MACX Analog
3. Napájení prostřednictvím systémového zdroje napájení
- Umožňuje i redundantní napájení a dohled napájení
- Pro až 60*) modulů MINI Analog Pro
- Pro až 10*) modulů MACX Analog
*) Přesný počet závisí na příkonu příslušného typu modulu. Informace o výpočtu naleznete v naší příručce ke způsobům napájení v sekci položek ke stažení.
Pohodlná diagnostika při použití funkce monitorování souhrnných chybových hlášení Fault Monitoring
Díky funkci monitorování souhrnných chybových hlášení Fault Monitoring vám konektor sběrnice na nosnou lištu poskytuje modulární řešení umožňující rychlé vyhodnocení chyb ve vícekanálových aplikacích. Oba systémy MINI Analog Pro i MACX jsou vzájemně kompatibilní. V závislosti na typu modulu jsou signalizovány následující chyby:
• přerušení vodiče
• zkrat
• výpadek napájení
• chování při překročení nebo nedosažení rozsahu měření (pouze MINI Analog Pro)
• chyba pojistky napájecího modulu (pouze MACX Analog)