Napájecí svorka MINI MCR-SL-PTB... úzká 6,2 mm se používá k napájení napájecího napětí na konektoru nosné lišty.
Dva separární napěťové vstupy dovolují redundantní napájení 24 V DC a maximální proud 2 A.
Zelená LED na čelní straně signalizuje, že napájecí napětí je připojeno na konektor nosné lišty. Červené diody LED signalizují napájecí napětí připojené s opačnou polaritou. U správně připojeného napájecího napětí zhasne příslušná červená LED.
MINI MCR-SL-PTB
-
Napájecí svornice
2864134
Napájecí svorka MCR k napájení více analogových modulů MINI konektorem T, se šroubovým připojením, odběr proudu do max. 2 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E238705DNV
ID schválení: TAA000020NDNV
ID schválení: TAA00002R0cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
K napájení napětím přes prvek patice (konektor T) u již stávajících napětí DC do 30 V
Signalizace stavu a chyb přes diagnostické LED
Pro až 2 A
Pro až 80 MINI analogových modulů
Možné redundantní napájení oddělené diodami