Průmyslové přizpůsobení signálů
Co znamenají pro lidské tělo nervové spoje, to znamená v průmyslovém prostředí rozvětvená síť vedení v měřicí, řídicí a regulační technice. V průmyslových aplikacích dodávají a získávají senzory a akční členy velké množství měřených hodnot, které je nutné spolehlivě přenést od pole k úrovni řízení a zpět. Oddělení, přeměna, filtrování, zesílení, přepínání – technologie rozhraní od společnosti Phoenix Contact zajistí spolehlivé přizpůsobení signálů.
Přizpůsobení a ochrana digitálních a analogových signálů procesů
V odvětví automatizace procesů se přenos signálu ovládá prostřednictvím elektricky stále aktivnějšího prostředí. To platí zejména pro slabé měřené signály, které jsou dodávány snímači.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky tyto signály oddělují, přeměňují, filtrují a zesilují.
Electronic Marshalling vs. standardní řazení signálů
Při řazení I/O signálů pro standardní I/O systémy se polní signály třídí na úrovni propojování podle druhu signálu a zpracovávají pomocí úrovně rozhraní. Poté se připojí podle signálu k I/O kartám na řídicí jednotce. Řazení a realizace I/O signálů pro univerzální I/O systémy naproti tomu dovoluje flexibilní pokládání kanálů od pole až k řídicí jednotce.