Digitalizace analogových signálů
Klasický 4–20mA signál je dnes v průmyslové měřicí technice nejrozšířenějším standardem. Projektanti, instalatéři a pracovníci údržby oceňují velmi snadnou údržbu a univerzální možnosti použití zavedené analogové techniky.
S násuvnými branami produktové řady MINI Analog Pro umožňuje nyní společnost Phoenix Contact integrovat tento signál do systémů průmyslových sběrnic a sítí. Otevírá tak provozovatelům zařízení nové možnosti.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s násuvnými branami, zde ve vodovodní distribuční síti
Kombinace galvanického oddělení a digitální komunikace
- Síťová integrace libovolně kombinovatelných oddělovacích zesilovačů díky kompaktním branám
- Plynulý přenos signálu až do procesoru díky bezpečnému galvanickému oddělení
- Úspora nákladů a prostoru – nepotřebujete signálně specifické vstupní karty Rychlé a bezchybné svazkování signálů na jeden síťový kabel
- Měření nebo odečet proudových signálů v aplikaci a v probíhajícím provozu
Klasický regulační obvod s oddělovacími zesilovači a úrovní I/O
Klasická struktura regulačního obvodu
Klasickou konstrukci regulačního obvodu v automatizační technice a technologii řízení procesů tvoří snímače umístěné v terénu, centrální řídicí jednotka ke zpracování signálu (většinou uložená v centrálním rozvaděči) a akční členy, které se rovněž nacházejí v terénu. Jako spojovací články mezi snímači v terénu a úrovní řízení se používají oddělovací zesilovače a měřicí převodníky, které bývají připojené k I/O modulům.
Pro přenos signálu měřicího bodu k řídicí jednotce je zapotřebí nákladná kabeláž. Vyžaduje čas a je náchylná ke vzniku chyb.
Nevýhodou je rovněž velká prostorová náročnost: před vlastní řídicí jednotkou budete kvůli technologii rozhraní a úrovni I/O potřebovat např. pro 8 signálů již asi 15 cm místa na liště DIN.
Skok do digitálního světa
Brány MINI Analog Pro umožňují připojení klasických oddělovacích zesilovačů přímo k sériovým komunikačním protokolům, jako je Modbus, PROFIBUS nebo PROFINET.
Výstupní signály oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků jsou v bráně digitalizovány a přenášeny přímo z úrovně rozhraní do řídicího systému nebo do řídicí jednotky. Díky tomu lze v určitých aplikacích zcela vynechat přídavnou úroveň I/O.
V rozteči pouhých 6,2 mm lze současně načítat teploty, kmitočty, 0–10V signály, 4–20mA signály, spínací kontakty a mnoho dalších druhů signálů. Ušetříte tím náklady na kabeláž a zároveň vyloučíte chyby v kabeláži.
Závěr
Zvláštní výhoda rozhraní MINI Analog Pro spočívá ve vysoké flexibilitě při používání. Ta je zaprvé dána rozsáhlým produktovým programem oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků, který umožňuje vytvořit pro téměř každou aplikaci ideální řešení. Volitelně násuvné komunikační brány zadruhé umožňují jednoduchou integraci klasických signálů z analogové techniky do protokolů digitálního přenosu. Spojením oddělovacích zesilovačů a komunikačních bran vzniká kompaktní flexibilní a efektivní řešení pro další krok k digitalizaci a Průmyslu 4.0. MINI Analog Pro totiž přizpůsobuje 4–20mA signál pro PROFINET.
Daisy-Chaining MINI Analog Pro s branami PROFINET
Jednoduchá integrace do sítí PROFINET
S bránou MINI Analog Pro PROFINET lze do sítí PROFINET integrovat nejrůznější analogové a digitální signály. Přechod z protokolu PROFIBUS na protokol PROFINET se nejlépe hodí pro projekty z oblasti sanace.
Brána byla certifikována uživatelskou organizací PROFIBUS v souladu s Conformance Class C, a proto ji můžete bez problémů migrovat do mnoha aplikací.
K tomtu účelu rovněž slouží princip Plug & Play: stačí sejmout výstupní svorku z oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro, nasunout bránu PROFINET a připojit síťový kabel.
Další brány existují pro následující protokoly: Modbus/TCP, Modbus/RTU a PROFIBUS