Převodník teploty MCR pro teplotní senzory Pt 100, konfigurovatelný DIP přepínači, se šroubovým připojením, není předkonfigurován
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro standardní aplikace
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky oddělují, přeměňují, filtrují a zesilují Vaše signály jako rozhraní mezi polem a řídicí jednotkou. MACX Analog a MINI Analog Pro nabízejí flexibilní řešení pro AI, AO, DI, teplotu, frekvenci a mezní hodnoty. MINI Analog Pro je uživatelsky přívětivá a prostorově úsporná řada. MACX Analog zajišťuje bezpečnost osob, životního prostředí a zařízení v souladu s funkční bezpečností.
Třícestný oddělovací zesilovač MCR, ke galvanickému oddělení analogových signálů, se šroubovými svorkami, vstupní signál: 0 ... 10 V / ± 10 V, výstupní signál: 0 ... 10 V / ±10 V
Konfigurovatelný třícestný oddělovací zesilovač s bezpečným galvanickým oddělením, 24 V, přemostění energie. Čelní DIP přepínač, nastavitelných více než 1600 převodů signálu. Standardní konfigurace ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), šroubové připojení, SIL
3cestný oddělovací zesilovač se zásuvnou technikou připojení a kalibrovaným přepnutím měřeného rozsahu ke galvanickému oddělení unipolárních a bipolárních analogových signálů. Vstup / výstup konfigurovatelný přes DIP přepínače. Technika připojení push-in, standardní konfigurace.
Čtyřcestný zdvojovač signálu ke galvanickému oddělení a zdvojení analogových signálů, se šroubovými svorkami, standardní konfigurace.
Měřicí převodník pozice potenciometru MCR k převodu pozic potenciometru na analogový normovaný signál, vstup 0 Ω ... 100 Ω až 0 kΩ ... 100 kΩ
3cestný oddělovací zesilovač se zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení unipolárních a bipolárních analogových signálů. Vstupní signál: 0 V ... 10 V/±10 V, výstupní signál: 0 V ... 10 V/±10 V, technika připojení push-in.
Konstantní zdroj napětí, vstupní napětí 9,6-30V DC, výstupní napětí 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, galvanicky oddělený, konfigurovatelný přes přepínač DIP, technika šroubového připojení, standardní konfigurace
Konfigurovatelný teplotní převodník se zásuvnou technikou připojení pro připojení 2-, 3-, 4vodičových odporových teploměrů a snímačů. Konfigurovatelný pomocí DIP přepínače nebo pomocí softwaru. Technika připojení push-in, standardní konfigurace
Oddělovací zesilovač NAMUR, 2kanálový pro provoz přibližovacích iniciátorů a přepínačů. Signály jsou k úrovni řízení přenášeny reléovými výstupy (spínač). Detekce chyb ve vedení, galvanické 3cestné oddělení, SIL 2, se šroubovým připojením.
Vzájemné porovnání oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků určených pro standardní aplikace
Správné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro každou aplikaci
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Jedinečná kompaktní velikost díky konstrukční šířce i výšce |
MACX Analog
Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení |
MINI Analog
Produktová řada o velikosti 6 mm se základními funkcemi |
|
| Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO | |||
| Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací | |||
| Použitelnost ve dvou kanálech | |||
| Varianty s širokým rozsahem napájení | |||
| Nepřerušované měření proudových smyček | |||
| Rozsah teploty okolního prostředí: -40 °C … +70 °C, bez snížení výkonu | |||
| Brány pro připojení sběrnice a sítě | |||
| Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App | NFC a QR kód | QR kód | Ne |
Vaše výhody
- Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování signálu
- Bezpečná galvanicky oddělená integrace signálů odesílaných z pole do průmyslových sítí pomocí oddělovacích zesilovačů s připojením sběrnice a sítě
- S vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači ušetříte až 65 % místa oproti běžným oddělovačům
- Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
- Snadná integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojních zařízeních pomocí oddělovacích zesilovačů s jakostním stupněm
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky s výměnnou technologií připojení MINI Analog Pro
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s výměnnou technologií připojení vám poskytují možnost snadné instalace a uvedení do provozu i ve stísněném prostoru.
Se snadno dostupnými body připojení a měřením proudu za provozu vám oddělovací zesilovače značně usnadní práci. Pomocí nasaditelných bran přenesete bez poruchy až osm libovolných polních signálů do průmyslových sítí a ušetříte si vstupní karty dle daného signálu.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog
Naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog poskytují funkční bezpečnost podle normy SIL IEC/EN 61508 také ve standardních aplikacích. Produktová řada má nepřetržitě úroveň integrity zabezpečení SIL 2 SC3 až SIL 3. Vybrané oddělovací zesilovače MACX Analog jsou navíc certifikovány podle EN ISO 13849 a poskytují jakostní stupeň v rozsahu od PL c do PL d.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky se základními funkcemi
Oddělovací zesilovače řady MINI Analog o velikosti 6 mm vám poskytují ucelené spektrum možností přizpůsobení analogových signálů pro standardní aplikace. Výrobky jsou přitom z hlediska prostorových nároků a funkčnosti omezeny na to, co je skutečně podstatné.