6,2 mm štíhlý konfigurovatelný čtyřcestný zdvojovač signálu MINI MCR-SL-UI-2I... se používá ke galvanickému oddělení, převodu, zesílení a filtrování standardních normovaných signálů.
Na straně vstupů lze zvolit analogové normované signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V nebo 1...5 V, na straně výstupů jsou k dispozici dva nezávisle nastavitelné proudové výstupy se signálem 0...20-mA, příp. 4...20-mA galvanicky oddělené.
Přepínače DIP, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci rozsahu vstupního a výstupního signálu.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) může volitelně následovat prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-UI-2I-NC
-
Vstupní oddělovací zesilovač
2864176
Čtyřcestný zdvojovač signálu ke galvanickému oddělení a zdvojení analogových signálů, se šroubovými svorkami, standardní konfigurace.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E238705DNV
ID schválení: TAA00002R0cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení, filtrování a zdvojování analogových normovaných signálů
Prostřednictvím přepínače DIP konfigurovatelných až 8 kombinací signálu
4cestné oddělení
Zdvojení analogového normovaného signálu na dva proudové výstupy