Oddělovací spínací zesilovač NAMUR pro provoz spínačů a bezdotykových iniciátorů přiblížení. Signály jsou přenášeny přes 2 tranzistorové výstupy (pasivní) k úrovni řízení. počet kanálů: 1, Standardní konfigurace, 3cestné oddělení, Detekce chyb ve vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Svorky Push-in
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro standardní aplikace
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky oddělují, přeměňují, filtrují a zesilují Vaše signály jako rozhraní mezi polem a řídicí jednotkou. MACX Analog a MINI Analog Pro nabízejí flexibilní řešení pro AI, AO, DI, teplotu, frekvenci a mezní hodnoty. MINI Analog Pro je uživatelsky přívětivá a prostorově úsporná řada. MACX Analog zajišťuje bezpečnost osob, životního prostředí a zařízení v souladu s funkční bezpečností.
Teplotní převodníky pro přeměnu a přenos signálů snímačů RTD a TC k jedné zátěži. Objednaná konfigurace, Svorky Push-in
Oddělovací zesilovač napájení pro napájení 2vodičových a 4vodičových vysílačů s transparencí HART a širokorozsahovým napájením, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), přípojka push-in
2kanálový výstupní oddělovací zesilovač, transparentní pro HART. Odděluje a přenáší signály 0/4–20 mA k zátěži v bezpečné oblasti. Galvanické 4cestné oddělení, detekce chyb ve vedení, SIL 2 (SC3) podle normy IEC 61508, přípojka push-in.
Oddělovací zesilovač napájení pro napájení 2vodičových a 4vodičových vysílačů s transparencí HART a širokorozsahovým napájením, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), šroubové připojení
Převodník teploty: Mění signály z termočlánků a mV zdrojů na analogové signály 0/4-20 mA. Volně programovatelný, galvanické 3cestné oddělení, šroubové připojení, SIL.
3cestný oddělovací zesilovač se zásuvnou technologií připojení ke galvanickému oddělení analogových signálů. Vstupní signál: 0 mA ... 20 mA, výstupní signál: 0 V ... 10 V, technika připojení push in
Teplotní oddělovací zesilovač, konfigurovatelný, pro teplotní senzory Pt 100 v rozsahu měření –50 °C ... 200 °C, šroubové připojení
Oddělovací zesilovač napájení, se šroubovým připojením, vstupní signál: (0)4 mA ... 20 mA, výstupní signál: (0)4 mA ... 20 mA
Univerzálně konfigurovatelný teplotní prahový spínač s reléovým výstupem spínacího kontaktu pro připojení 2, 3, 4 vodičů odporových teploměrů a snímačů teploty. Konfigurovatelný pomocí DIP přepínače nebo softwaru, šroubová technika připojení
Vzájemné porovnání oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků určených pro standardní aplikace
Správné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro každou aplikaci
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Jedinečná kompaktní velikost díky konstrukční šířce i výšce |
MACX Analog
Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení |
MINI Analog
Produktová řada o velikosti 6 mm se základními funkcemi |
|
Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO | |||
Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací | |||
Použitelnost ve dvou kanálech | |||
Varianty s širokým rozsahem napájení | |||
Nepřerušované měření proudových smyček | |||
Rozsah teploty okolního prostředí: -40 °C … +70 °C, bez snížení výkonu | |||
Brány pro připojení sběrnice a sítě | |||
Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App | NFC a QR kód | QR kód | Ne |
Vaše výhody
- Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování signálu
- Bezpečná galvanicky oddělená integrace signálů odesílaných z pole do průmyslových sítí pomocí oddělovacích zesilovačů s připojením sběrnice a sítě
- S vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači ušetříte až 65 % místa oproti běžným oddělovačům
- Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
- Snadná integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojních zařízeních pomocí oddělovacích zesilovačů s jakostním stupněm
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky s výměnnou technologií připojení MINI Analog Pro
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s výměnnou technologií připojení vám poskytují možnost snadné instalace a uvedení do provozu i ve stísněném prostoru.
Se snadno dostupnými body připojení a měřením proudu za provozu vám oddělovací zesilovače značně usnadní práci. Pomocí nasaditelných bran přenesete bez poruchy až osm libovolných polních signálů do průmyslových sítí a ušetříte si vstupní karty dle daného signálu.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog
Naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog poskytují funkční bezpečnost podle normy SIL IEC/EN 61508 také ve standardních aplikacích. Produktová řada má nepřetržitě úroveň integrity zabezpečení SIL 2 SC3 až SIL 3. Vybrané oddělovací zesilovače MACX Analog jsou navíc certifikovány podle EN ISO 13849 a poskytují jakostní stupeň v rozsahu od PL c do PL d.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky se základními funkcemi
Oddělovací zesilovače řady MINI Analog o velikosti 6 mm vám poskytují ucelené spektrum možností přizpůsobení analogových signálů pro standardní aplikace. Výrobky jsou přitom z hlediska prostorových nároků a funkčnosti omezeny na to, co je skutečně podstatné.