Univerzálně konfigurovatelný 4cestný oddělovací zesilovač, se spínacím výstupem a se zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení analogových signálů. Konfigurovatelný pomocí DIP přepínače nebo pomocí softwaru. Technologie šroubového připojení, standardní konfigurace.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro standardní aplikace
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky oddělují, přeměňují, filtrují a zesilují Vaše signály jako rozhraní mezi polem a řídicí jednotkou. MACX Analog a MINI Analog Pro nabízejí flexibilní řešení pro AI, AO, DI, teplotu, frekvenci a mezní hodnoty. MINI Analog Pro je uživatelsky přívětivá a prostorově úsporná řada. MACX Analog zajišťuje bezpečnost osob, životního prostředí a zařízení v souladu s funkční bezpečností.
Univerzálně konfigurovatelný teplotní prahový spínač se dvěma tranzistorovými výstupy pro připojení 2, 3, 4 vodičů odporových teploměrů a snímačů teploty. Konfigurovatelný pomocí DIP přepínače nebo softwaru, šroubová technika připojení
Univerzálně konfigurovatelný měřicí převodník frekvence (Hz/otáčky za minutu) k přeměně signálů frekvence a pulsně šířkové modulace na normované signály. Napětí snímačů vyšší než 8,2 V DC, možné v kombinaci s MINI MCR-2-SPS-PT 1033201. Technika připojení push-in, konfigurace na objednávku.
3cestný oddělovací zesilovač, s konfigurovatelným vstupem/výstupem, ke galvanickému oddělení a přeměně analogových signálů v rozsahu mV a V, unipolární i bipolární. Technika připojení push-in, konfigurace na objednávku.
Teplotní převodník převádí signály odporových teploměrů a odporů na analogové signály 0/4-20 mA. Volně programovatelný, přípojka Push-in, úroveň bezpečnostní integrity, galvanické 3cestné oddělení, konfigurace podle objednávky.
Teplotní převodníky pro přeměnu a přenos signálů snímačů RTD a TC k jedné zátěži. Standardní konfigurace, Svorky Push-in
2cestný oddělovač napájený z výstupní smyčky s výměnnou technikou připojení ke galvanického oddělení unipolárních a bipolárních analogových signálů. Vstup konfigurovatelný DIP přepínači. Technologie šroubového připojení, standardní konfigurace.
2cestný oddělovač napájený z výstupní smyčky s výměnnou technikou připojení ke galvanickému oddělení unipolárních a bipolárních analogových signálů. Vstup konfigurovatelný DIP přepínači. Technika připojení push-in, konfigurace na objednávku.
Pasivní oddělovač napájený ze vstupní smyčky, se zvýšeným oddělovacím napětím pro galvanické oddělení signálů 0 mA/4 mA ... 20 mA. Vstupní signál = výstupní signál. počet kanálů: 2, Standardní konfigurace, napájení ze smyčky, 2cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in
Teplotní převodníky pro přeměnu a přenos signálů snímačů RTD a TC k jedné zátěži. Standardní konfigurace, Šroubové připojení
Vzájemné porovnání oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků určených pro standardní aplikace
Správné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro každou aplikaci
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Jedinečná kompaktní velikost díky konstrukční šířce i výšce |
MACX Analog
Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení |
MINI Analog
Produktová řada o velikosti 6 mm se základními funkcemi |
|
Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO | |||
Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací | |||
Použitelnost ve dvou kanálech | |||
Varianty s širokým rozsahem napájení | |||
Nepřerušované měření proudových smyček | |||
Rozsah teploty okolního prostředí: -40 °C … +70 °C, bez snížení výkonu | |||
Brány pro připojení sběrnice a sítě | |||
Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App | NFC a QR kód | QR kód | Ne |
Vaše výhody
- Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování signálu
- Bezpečná galvanicky oddělená integrace signálů odesílaných z pole do průmyslových sítí pomocí oddělovacích zesilovačů s připojením sběrnice a sítě
- S vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači ušetříte až 65 % místa oproti běžným oddělovačům
- Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
- Snadná integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojních zařízeních pomocí oddělovacích zesilovačů s jakostním stupněm
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky s výměnnou technologií připojení MINI Analog Pro
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s výměnnou technologií připojení vám poskytují možnost snadné instalace a uvedení do provozu i ve stísněném prostoru.
Se snadno dostupnými body připojení a měřením proudu za provozu vám oddělovací zesilovače značně usnadní práci. Pomocí nasaditelných bran přenesete bez poruchy až osm libovolných polních signálů do průmyslových sítí a ušetříte si vstupní karty dle daného signálu.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog
Naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog poskytují funkční bezpečnost podle normy SIL IEC/EN 61508 také ve standardních aplikacích. Produktová řada má nepřetržitě úroveň integrity zabezpečení SIL 2 SC3 až SIL 3. Vybrané oddělovací zesilovače MACX Analog jsou navíc certifikovány podle EN ISO 13849 a poskytují jakostní stupeň v rozsahu od PL c do PL d.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky se základními funkcemi
Oddělovací zesilovače řady MINI Analog o velikosti 6 mm vám poskytují ucelené spektrum možností přizpůsobení analogových signálů pro standardní aplikace. Výrobky jsou přitom z hlediska prostorových nároků a funkčnosti omezeny na to, co je skutečně podstatné.