Oddělovací zesilovač NAMUR, 2kanálový pro provoz přibližovacích iniciátorů a přepínačů. Signály jsou k úrovni řízení přenášeny reléovými výstupy (spínač). Detekce chyb ve vedení, galvanické 3cestné oddělení, SIL 2, se šroubovým připojením.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro standardní aplikace
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky oddělují, přeměňují, filtrují a zesilují Vaše signály jako rozhraní mezi polem a řídicí jednotkou. MACX Analog a MINI Analog Pro nabízejí flexibilní řešení pro AI, AO, DI, teplotu, frekvenci a mezní hodnoty. MINI Analog Pro je uživatelsky přívětivá a prostorově úsporná řada. MACX Analog zajišťuje bezpečnost osob, životního prostředí a zařízení v souladu s funkční bezpečností.
3cestný oddělovací zesilovač se zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení unipolárních a bipolárních analogových signálů. Vstupní signál: 0 V ... 10 V/±10 V, výstupní signál: 0 V ... 10 V/±10 V, technika připojení push-in.
Konstantní zdroj napětí, vstupní napětí 9,6-30V DC, výstupní napětí 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, galvanicky oddělený, konfigurovatelný přes přepínač DIP, technika šroubového připojení, standardní konfigurace
Volně programovatelný teplotní převodník s analogovým výstupem a 1 limitním relé, odporový teploměr s 2-, 3- nebo 4vodičovou technikou, termoelektrické články, napájení s širokým rozsahem. Standardní konfigurace, 4cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Šroubové připojení
Univerzálně konfigurovatelný spínač mezních hodnot s reléovým výstupem měniče a výměnnou technikou připojení pro spínání analogových mezních hodnot. Konfigurovatelný pomocí DIP přepínačů nebo pomocí softwaru. Technika připojení push-in, standardní konfigurace.
3cestný oddělovací zesilovač se zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení unipolárních a bipolárních výstupních signálů. Vstupní signál: 0 V ... 10 V/±10 V, výstupní signál: 0 V ... 10 V/±10 V, technologie šroubového připojení
3cestný oddělovač napájení se zásuvnou technikou připojení. Transparentní pro HART, vstupní signál 0(4) mA ... 20 mA, výstupní signál 0(4) mA ... 20 mA. Přístroj je možné použít v provozu oddělovače i oddělovače napájení. Technika připojení push-in
Konfigurovatelný třícestný oddělovací zesilovač s bezpečným galvanickým oddělením, 24 V, přemostění energie. Čelní DIP přepínač, nastavitelných více než 1600 převodů signálu. Standardní konfigurace ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), pružinová svorka, SIL
Pasivní oddělovač MCR, jednokanálový, ke galvanickému oddělení proudových signálů bez pomocné energie, se šroubovou svorkou
Univerzálně konfigurovatelný měřicí převodník frekvence (Hz/otáčky za minutu) k přeměně signálů frekvence a pulsně šířkové modulace na normované signály. Napětí senzorů větší než 8,2 V DC, ve spojení s MINI MCR-2-SPS 1033202 možné. Technologie šroubového připojení.
Vzájemné porovnání oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků určených pro standardní aplikace
Správné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro každou aplikaci
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Jedinečná kompaktní velikost díky konstrukční šířce i výšce |
MACX Analog
Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení |
MINI Analog
Produktová řada o velikosti 6 mm se základními funkcemi |
|
Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO | |||
Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací | |||
Použitelnost ve dvou kanálech | |||
Varianty s širokým rozsahem napájení | |||
Nepřerušované měření proudových smyček | |||
Rozsah teploty okolního prostředí: -40 °C … +70 °C, bez snížení výkonu | |||
Brány pro připojení sběrnice a sítě | |||
Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App | NFC a QR kód | QR kód | Ne |
Vaše výhody
- Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování signálu
- Bezpečná galvanicky oddělená integrace signálů odesílaných z pole do průmyslových sítí pomocí oddělovacích zesilovačů s připojením sběrnice a sítě
- S vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači ušetříte až 65 % místa oproti běžným oddělovačům
- Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
- Snadná integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojních zařízeních pomocí oddělovacích zesilovačů s jakostním stupněm
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky s výměnnou technologií připojení MINI Analog Pro
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s výměnnou technologií připojení vám poskytují možnost snadné instalace a uvedení do provozu i ve stísněném prostoru.
Se snadno dostupnými body připojení a měřením proudu za provozu vám oddělovací zesilovače značně usnadní práci. Pomocí nasaditelných bran přenesete bez poruchy až osm libovolných polních signálů do průmyslových sítí a ušetříte si vstupní karty dle daného signálu.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog
Naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog poskytují funkční bezpečnost podle normy SIL IEC/EN 61508 také ve standardních aplikacích. Produktová řada má nepřetržitě úroveň integrity zabezpečení SIL 2 SC3 až SIL 3. Vybrané oddělovací zesilovače MACX Analog jsou navíc certifikovány podle EN ISO 13849 a poskytují jakostní stupeň v rozsahu od PL c do PL d.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky se základními funkcemi
Oddělovací zesilovače řady MINI Analog o velikosti 6 mm vám poskytují ucelené spektrum možností přizpůsobení analogových signálů pro standardní aplikace. Výrobky jsou přitom z hlediska prostorových nároků a funkčnosti omezeny na to, co je skutečně podstatné.