Oddělovací zesilovač - MINI MCR-2-U-U-PT
2902043

3cestný oddělovací zesilovač se zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení unipolárních a bipolárních analogových signálů. Vstupní signál: 0 ... 10 V /±10 V, výstupní signál: 0 ... 10 V /±10 V, technika připojení push-in.

Downloads

Detaily výrobku


Normovaný signálový, 3cestný oddělovací zesilovač se zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení, přeměně, zesílení a filtrování normovaných napěťových signálů. Převodník podporuje monitorování defektů a komunikaci NFC.



Omezení užívání
Poznámka EMC EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download

Typ produktu Oddělovací zesilovač
Počet kanálů 1
Provedení Oddělovací zesilovač
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 2

Počet kanálů 1
Galvanické oddělení 3cestné oddělení
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem ano
Mezní frekvence (3 dB) cca. 30 Hz
Ochranné spínání ochrana před přechodovými jevy
Skoková odezva (10-90%) cca. 10 ms
Teplotní koeficient maximální 0,01 %/K
Teplotní koeficient typický 0,01 %/K
Chyba přenosu maximální 0,1 % (z konečné hodnoty)
Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení
Izolační pevnost 300 Veff
Zkušební napětí 3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Izolace Zesílená izolace podle IEC/EN 61010-1
Napájení
Napájecí jmenovité napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 9,6 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.)
Příkon typický 25 mA (24 V DC)
54 mA (12 V DC)
Příkon ≤ 200 mW (při 9,6 V DC)

Signál: Napěťový vstup
Počet vstupů 1
Konfigurovatelný/programovatelný ne
Vstupní signál napětí 0 V ... 10 V
-10 V ... 10 V
2 V ... 10 V
Vstupní odpor vstupu napětí cca. 1 MΩ

Signál: Napětí
Název výstupu Napěťový výstup
Počet výstupů 1
Konfigurovatelný/programovatelný ne
Charakteristika přenosu 1:1 k vstupnímu signálu
Výstupní signál napětí 0 V ... 10 V
-10 V ... 10 V
Maximální napětí výstupního signálu 11 V
Zkratový proud < 15 mA
Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí ≥ 10 kΩ
Zvlnění < 20 mVSS (na 10 kΩ)

Typ připojení Svorky Push-in
Délka odstranění izolace 10 mm
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm² (s koncovkou vodiče)
0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče)
Průřez vodiče ohebný 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 12 (flexibilní)

Ukazatel stavu zelená LED (napájecí napětí)

Šířka 6,2 mm
Výška 109,81 mm
Hloubka 119,2 mm

Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Materiál pouzdra PBT

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20 (nehodnoceno UL)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)

CE
Certifikát CE shoda
CE
Označení  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certifikát BVS 19 ATEX E 047 X
CE
Označení  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certifikát PxCIF21UKEX2902000X
CE
Označení Ex ec IIC T4 Gc
Certifikát IECEx BVS 19.0041X
CE
Označení Ex nA IIC T4 Gc
CE
Označení UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
CE
Certifikát DNV GL TAA00002UA
CE
Označení  2Ex ec IIC T4 Gc
Certifikát BY/112 02.01 TP012 103.01 00079
DNV GL data
Temperature B
Humidity B
Vibration A
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Elektromagnetická slučitelnost Souladu se směrnicí EMC
Rušivé vyzařování EN 61000-6-4
Odolnost proti rušení EN 61000-6-2
Poznámka Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám.
Vybíjení statické elektřiny
Normy/předpisy EN 61000-4-2
Vybíjení statické elektřiny
Poznámka Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům.
Elektromagnetické VF pole
Název Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Rychlé tranzienty (Burst)
Název Rychlé tranzientní rušení (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Zatížení rázovým proudem (surge)
Normy/předpisy EN 61000-4-5
Ovlivnění šířící se po vedení
Název Poruchové veličiny vedené v síti
Normy/předpisy EN 61000-4-6

Galvanické oddělení 3cestné oddělení
GB Standard
Normy/předpisy GB 3836.1
GB 3836.8

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu
Montážní pokyny K můstkování napájecího napětí může být použit konektor T, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715.
Montážní poloha libovolně

Objednací číslo 2902043
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód CK1
Kód výrobku CK1411
Strana katalogu Strana 76 (C-5-2019)
GTIN 4046356652087
Hmotnost/kus (včetně obalu) 106,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 94 g
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 8.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Approval ID: EAC-Zulassung

DNV GL

Approval ID: TAA00002UA

UL Listed

Approval ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

CCC

Approval ID: 2021322310003859

cUL Listed

Approval ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

EAC Ex

Approval ID: RU C-DE.AB72.B.02066

IECEx

Approval ID: IECEx BVS 19.0041X

cUL Listed

Approval ID: FILE E 196811
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

UL Listed

Approval ID: FILE E 196811
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

ATEX

Approval ID: BVS 19 ATEX E 047 X

ATEX

Approval ID: 2902037_Ex-n

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“