Pasivní 6,2 mm štíhlý oddělovač MINI MCR-SL-...CP-I-I... se používá ke galvanickému oddělení a filtrování normovaných proudových signálů 0...20 mA a 4...20 mA bez doplňkového napájení.
MINI MCR-SL-1CP-I-I
-
Pasivní odpojovač
2864419
Pasivní oddělovač MCR, jednokanálový, ke galvanickému oddělení proudových signálů bez pomocné energie, se šroubovou svorkou
Detaily výrobku
Typ produktu | Pasivní oddělovač |
Produktová řada | MINI Analog |
Počet kanálů | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
Mezní frekvence (3 dB) | 75 Hz |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 34 mW |
Chování přenosu signálu | In = Out |
Skoková odezva (10-90%) | 5 ms (při zátěži 600 Ω) |
Teplotní koeficient maximální | ≤ 0,002 %/K (z měřené hodnoty / zátěž 100 Ω) |
Teplotní koeficient typický | < 0,002 %/K (z měřené hodnoty / zátěž 100 Ω) |
Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (z konečné hodnoty) |
Přídavná chyba, závislá na zátěži | < 0,03 % (z měřené hodnoty / zátěž 100 Ω) |
Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolace | Základní izolace podle IEC/EN 61010 |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné |
Příkon | 34 mW |
Signál: Proud | |
Počet vstupů | 1 |
Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
Vstupní signál napětí maximálně | 18 V |
Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Vstupní signál proud maximálně | 40 mA |
Proud odezvy | cca. 190 µA |
Omezení vstupního napětí | < 2 V (20 mA) |
Ztrátové napětí | 1,9 V (I = 20 mA) |
Signál: Proud | |
Počet výstupů | 1 |
Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 600 Ω (při I = 20 mA výstupní signál) |
Zvlnění | < 10 mVeff (na 600 Ω) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 12 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 93,1 mm |
Hloubka | 101,2 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Materiál pouzdra | PBT |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Certifikát | DNV GL TAA00000BW |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrace | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Název | Elektromagnetické VF pole |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Kritérium hodnocení | A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Kritérium hodnocení | B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Kritérium hodnocení | A |
Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2864419 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK1 |
Kód výrobku | DK1131 |
GTIN | 4017918974848 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 84,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 59 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,806 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úbytek napětí na oddělovacím zesilovači pouze 1,7 V
Nepotřebuje žádnou dodatečnou pomocnou energii
Napájení ze vstupní smyčky
Dva kanály na konstrukční šířce pouze 6,2 mm
Vysoce kompaktní 2vodičový pasivní oddělovač pro galvanické oddělení a filtrování analogových normovaných signálů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno