MINI MCR-BL-PT100-I-NC
-
Měřicí převodník teploty
2810489
Teplotní oddělovací zesilovač, konfigurovatelný, pro teplotní senzory Pt 100 v rozsahu měření –50 °C ... 200 °C, šroubové připojení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Temperature transmitter |
| Produktová řada | ESSENTIAL edition |
| Počet kanálů | 1 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Skoková odezva (0-99%) | < 500 ms |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,02 %/K |
| Chyba přenosu nastaveného rozsahu měření | ((50K / Δtepl)+ 0,05)% |
| Chyba přenosu plného rozsahu měření | ≤ 0,25 % |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010 |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Základní izolace |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC ±10 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 25 mA |
| Příkon | < 500 mW |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Měření | |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Rozsah měření teploty | -50 °C ... 200 °C |
| Rozsah oblasti měření Teplota | min. 50 K |
| Rozsah měření teploty: PT100 | -50 °C ... 200 °C (konfigurovatelné) |
| Napájecí proud senzorů | 1 mA (konstantní) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 10 Ω (na každé vedení) |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Signál: Proud | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Napětí při běhu naprázdno | cca. 12,5 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 23 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω (při 20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS (na 500 Ω) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2810489 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DKA |
| Kód výrobku | DKA135 |
| GTIN | 4046356166706 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 67,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 60,5 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c3ab2341-94d0-416b-90d3-cba540932424 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 5,452 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno