MACX MCR-TC-I - Měřicí převodník teploty
1050228

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Převodník teploty: Mění signály z termočlánků a mV zdrojů na analogové signály 0/4-20 mA. Volně programovatelný, galvanické 3cestné oddělení, šroubové připojení, SIL.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vstup pro termoelektrické články a zdroje mV
Napájení energií je možné přes konektor na nosnou lištu
Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "ec" (EN 60079-7)
Galvanické 3cestné oddělení
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
Konfigurace přes software (FDT-DTM): typ senzoru, technika připojení, měřicí rozsah, měrná jednotka, fïltr, signál alarmu a výstupní rozsah
Výstup: 0–20 mA nebo 4–20 mA