MACX MCR-PTB
-
Napájecí modul a modul chybového hlášení
2865625
Napájecí modul a modul chybového hlášení se šroubovým připojením, včetně příslušného konektoru na nosnou lištu ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Napájecí modul |
| Produktová řada | MACX Analog |
| Pojistka | 5 A (vyměnitelný), pomalý 250 V AC |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Galvanické oddělení Vstup/spínací výstup | |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Oblast napájecího jmenovitého napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Spínání: Relé | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | Zlato (Au) |
| Spínací napětí maximální | 50 V AC (2 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 50 V DC (0,22 A) | |
| Signál: Napájení přes konektor sběrnice na nosnou lištu | |
| Maximální výstupní signál proudu | 3,75 A |
| Výstupní napětí | Jmenovité napájecí napětí - max. 0,8 V při 3,75 A |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Ukazatel stavu | 1 x LED červená (chyba) |
| 2x LED zelená (PWR1 a PWR2) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 105,8 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (libovolná montážní poloha) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
| Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 54 °C |
| Izolační pevnost | 40 V AC/DC |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 48 °C |
| Izolační pevnost | 30 V AC/DC |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 42 °C |
| Izolační pevnost | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF08ATEX2865625X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx IBE 08.0004X |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2021122303114198 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA0000AG |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Kritérium hodnocení | A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Kritérium hodnocení | A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Kritérium hodnocení | A |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2865625 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK111Z |
| GTIN | 4046356324618 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 163 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 150,8 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
Kompatibilní produkty
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
Vaše výhody
Jednoduché nebo redundantní napájení, oddělené diodami, s ochranou proti přepólování
Instalace v zóně 2 schválena
Vyměnitelná pojistka
Chybové hlášení při výpadku napájení nebo chyby pojistky
Hlášení chyby sběrného vedení u přístrojů MACX MCR-...(2)NAM...připojených přes konektor na nosnou lištu
Reléový výstup (přepínač) a blikající LED pro chybová hlášení
Napájecí proud do 3,75 A
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno