Převodník pro měření polohy potenciometru úzký 6,2 mm MINI MCR-SL-R-UI... procentuálně přeměňuje polohy potenciometru na analogový normovaný signál. Není-li možné plné využití rozsahu potenciometru, externě přístupné posuvné tlačítko zajistí stanovení horní a spodní koncové hodnoty potenciometru. Na tuto nastavenou koncovou hodnotu se vztahuje výstupní signál 0 % až 100 %.
Přepínače DIP, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci následujících parametrů:
- výstupní signál,
- automatické rozpoznání potenciometru,
- rozpoznání přetržení drátu, smyčky i
- způsob vyhodnocení chyby.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) může být provedeno volitelně přes připojovací svorky modulů nebo napojením na konektor v nosné liště.
MINI MCR-SL-R-UI
-
Převodník s odporovým výstupem
2864095
Měřicí převodník pozice potenciometru MCR k převodu pozic potenciometru na analogový normovaný signál, vstup 0 Ω ... 100 Ω až 0 kΩ ... 100 kΩ
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E238705DNV
ID schválení: TAA000020NcUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Automatické rozpoznávání potenciometru bez ručního doladění
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
Pro potenciometry s hodnotou odporu 100 Ω až 100 kΩ
signálů potenciometru na normované signály
Konfigurovatelný rozsah měření a výstupní signály
Vysoce kompaktní měřicí převodník potenciometru ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování
Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
3cestné oddělení
Možná linearizace dílčího rozsahu potenciometru přes spínač "Teach In" na přístroji