Flexibilní řazení signálů pro univerzální I/O

Osoby v procesním zařízení

Při řazení signálů pro standardní I/O systémy jsou signály z terénu ve velkých řídicích místnostech řazeny podle druhu signálu a poté jsou do řídicí jednotky vedeny po jednotlivých žílách přes úroveň rozhraní. Naproti tomu řazení I/O signálů pro univerzální I/O systémy umožňuje decentralizovanou strukturu s flexibilním obsazováním kanálů z terénu až do řídicí jednotky. VIP I/O-Marshalling nabízí řešení Plug & Play nezávislé na řídicí jednotce, které kombinuje řazení a zpracování I/O signálů v jednom systému.

Výzvy


Rozvaděče pro klasické řazení I/O signálů s rozhraním Termination Carrier

Nedostatečná flexibilita, vysoké náklady na kabeláž a velké řídící místnosti

Pro ovládání kontinuálního procesu v technologických zařízeních musí být v závislosti na velikosti zařízení řazeno mezi úrovní pole a řízení několik tisíc signálů.
V klasickém řazení signálů se signály z pole přicházející v libovolném pořadí do centrálních řídících místností nejprve v úrovni propojování roztřídí podle druhu signálu a odtud se vedou na úroveň rozhraní. Zde jsou signály zpracovávány například prostřednictvím oddělovacích zesilovačů, měřicích převodníků a relé a propojeny systémovými kabely na úroveň IO.

Vedle zvýšených nároků na prostor a zapojení tato řešení vyžadují, aby byl přesný typ signálu znám již v počáteční fázi.

Univerzální I/O: Flexibilní – ale pouze s potřebnou technologií rozhraní

Použitím univerzálních I/O na úrovni řízení zde ve srovnání s klasickým řazením signálů již dosáhnete zlepšení: Místo 8-/16-/32-/64kanálových bloků pro každý druh signálu pomocí softwaru přizpůsobíte u univerzálních I/O karet jednotlivé kanály potřebné funkci.

Je však třeba vzít v úvahu i stávající problémy s univerzálním systémem I/O.

Chybí zahrnutí potřebných technologií rozhraní, např.:

  • Relé k přizpůsobení signálů I/O systémů konfigurovaných jako digitální výstup
  • Moduly rozhraní s druhem ochrany před výbuchem „Jiskrová bezpečnost“
  • Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro spolehlivé zpracování signálu, jako např. k oddělení zemních smyček a zabránění zkreslení signálu

Naše řešení


Flexibilní propojovací I/O systém VIP I/O-Marshalling v rukou

Flexibilní propojovací I/O systém VIP I/O-Marshalling

Plná flexibilita na úrovni rozhraní a řazení

Flexibilní propojovací I/O systém VIP I/O-Marshalling byl speciálně navržen k použití v univerzálních I/O systémech. Řešení nabízí na úrovni rozhraní a řazení stejnou flexibilitu jako univerzální I/O systémy na úrovni I/O.

Systém je tvořen v podstatě třemi moduly:

  1. Základna je upevněna na standardní liště DIN, přebírá propojení v poli a prostřednictvím konektoru zajišťuje připojení k I/O systému.
  2. Druhý modul tvoří tzv. příslušenství vstup/výstup (IOA), které plní funkci vlastního rozhraní.
  3. Systémový kabel propojuje základnu s univerzálním I/O systémem.

Vaše výhody Konstrukce s univerzálními I/O systémy v inteligentních decentralizovaných rozvaděčích přináší rozhodující výhody

  • Standardní produkt, který lze přizpůsobit jakékoli aplikaci
  • Předem testované rozvaděče s globálním balíčkem atestů
  • Úspora signalizačních a řadicích skříní
  • Eliminace kmenových kabelů a kabelových tras
  • Výrazné snížení počtu upínacích bodů

Decentrální řešení rozvaděčů

Pomocí univerzálních I/O můžete přízpůsobit jinak pevnou konstrukci úrovní marshallingu, rozhraní a I/O v centrálním velíně. Inteligence se posouvá blíže k procesu v poli. Univerzální vzdálené skříně k tomu nabízejí kompaktní a standardizované řešení. Flexibilní propojovací I/O systém zde přebírá funkci řazení a zpracování signálů.

Decentrální řešení rozvaděčů

Decentrální řešení rozvaděčů

Shrnutí


Flexibilní propojovací I/O systém VIP I/O-Marshalling

Univerzální I/O – prostorově úsporné a flexibilní od terénu až po řídicí úroveň

S VIP I/O-Marshalling se řazení I/O signálů pro univerzální I/O systémy stává skutečně univerzálním: Řazení a zpracování I/O signálů je prostřednictvím flexibilního systému řazení signálů spojeno do řešení nezávislého na řídicí jednotce. Díky flexibilně zásuvným funkčním modulům můžete konfigurovat kanály jednotlivě, kontinuálně od pole až po úroveň řízení.

Díky univerzální vzdálené skříni ušetříte za velké propojovací skříně a skříně rozhraní. Přizpůsobení modulárního stavebnicového systému nejen kompletně eliminovalo některé komponenty, ale také zmenšilo nezbytné komponenty, takže se vejdou do menší skříně.