Pojistný modul pro základny rozhraní VIP I/O-Marshalling s vyměnitelnou 0,25A pojistkou v napájecí cestě polních přístrojů. Integrované testovací body a nožový rozpojovač umožňují nepřerušené měření signálů. Transparentní pro HART.
Řazení signálů pro univerzální I/O systémy
Vytvořte si univerzální marshalling s flexibilním propojovacím I/O systémem VIP I/O-Marshalling. Systém spojuje řazení a zpracování signálů do jednoho řešení nezávislého na řídicí jednotce pro váš univerzální I/O systém. Výměnné vstupní a výstupní doplňky s různými funkcemi rozhraní dovolují univerzální konfiguraci jednotlivých kanálů. Universal marshalling – přenos od pole až po úroveň řízení.
Pojistný modul pro základny rozhraní VIP I/O-Marshalling s vyměnitelnou 2A pojistkou v napájecí cestě polních přístrojů. Integrované testovací body a nožový rozpojovač umožňují nepřerušené měření signálů. Transparentní pro HART.
16kanálová základna VIP I/O-Marshalling pro univerzální použití. Výměnné polní a napájecí svorky jsou k dostání jako příslušenství. S technikou připojení push-in. Kompatibilní s řadou Tricon CX DCS (D-SUB 50).
Pojistný modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling s vyměnitelnými 1A pojistkami v napájecí a signální cestě polních přístrojů. Integrované testovací body a nožový rozpojovač umožňují nepřerušené měření signálů. Transparentní pro HART.
8kanálový základní prvek VIP I/O-Marshalling pro univerzální použití. Všechny přípojky mají technologii šroubového připojení. Díky zástrčce D-SUB 25 je tento modul kolíkově kompatibilní s PLS řady Foxboro I/A.
Průchozí svornice pro základny VIP I/O-Marshalling k předávání signálů pole z nebo do I/O systému. Transparentní pro HART.
Modul dohledu vedení pro základní prvky VIP I/O-Marshalling. Umožňuje dohled nad poruchami vedení při použití standardních spínacích kontaktů v bezpečnostních aplikacích. Je možné rozpoznat přerušení vodiče i zkraty.
16kanálová základna VIP I/O-Marshalling s 37pólovým konektorem D-SUB pro univerzální použití. Výměnné polní a napájecí svorky jsou k dostání jako příslušenství. S technikou připojení push-in. Volitelně pro Ex i a Non-Ex.
Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke galvanicky oddělenému připojení polního přístroje s napětím 24 V DC k digitálním vstupům Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky
Digitálně-analogový měnič pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling. Pro připojení čtyř digitálních vstupů a převod na jeden analogový signál 4...20 mA. Úspora tří V/V kanálů.
Vaše výhody
- Zkrácení doby práce na projektu použitím univerzálních I/O
- Změny přiřazení I/O jsou možné v každé fázi projektu díky výměnným vstupním a výstupním zařízením
- Nižší počet rozvaděčů, jelikož nejsou nutné žádné další skříně pro marshalling
- Snížení nákladů na propojení díky nejrůznějším řešením kabeláže systému pro připojení k systémům řešení přístrojových konektorů
- Jednoduché přenášení do stávajících systémů se současným omezením prostojů při renovačních pracích
Srovnání topologie klasického propojení a univerzálního I/O
Univerzální marshalling od pole až po řídicí jednotku
Flexibilní propojovací systém V/V VIP I/O-Marshalling je kompaktní kombinací systémové kabeláže, rozhraní a marshallingu v jediném modulu.
- Systémová kabeláž: provedená jako kabeláž s univerzálními I/O platformami
- Rozhraní: Flexibilní osazení analogovým a digitálním příslušenstvím vstupu a výstupu (IOA), např. oddělovací zesilovač, měřicí převodník a relé
- Marshalling: Připojení k polním přístrojům a řazení signálů
Funkce rozhraní pro váš univerzální marshalling
Flexibilně připojitelné příslušenství vstupu a výstupu (IOA) jsou moduly s různými elektrickými funkcemi pro zpracování signálů – univerzální marshalling z pole až po řídicí jednotku.
K dispozici jsou následující IOA:
- Pasivní moduly
- Relé
- Bezpečnostní relé
- Oddělovací zesilovače
- Měřicí převodníky
- Pojistkové moduly
- Speciální funkce