Dvojice konektorů se šroubovou svornicí k připojení VIP soklového modulu s označením 25-32.
Řazení signálů pro univerzální I/O systémy
Vytvořte si univerzální marshalling s flexibilním propojovacím I/O systémem VIP I/O-Marshalling. Systém spojuje řazení a zpracování signálů do jednoho řešení nezávislého na řídicí jednotce pro váš univerzální I/O systém. Výměnné vstupní a výstupní doplňky s různými funkcemi rozhraní dovolují univerzální konfiguraci jednotlivých kanálů. Universal marshalling – přenos od pole až po úroveň řízení.
Dvojice konektorů se šroubovou svornicí k připojení VIP soklového modulu s označením 9-16.
8kanálový základní prvek VIP I/O-Marshalling pro univerzální použití. Všechny přípojky mají technologii šroubového připojení. S konektorem COMBICON kompatibilní s řadami C300 a RUSIO značky Honeywell. Označení pro kanály 25–32.
8kanálový základní prvek VIP I/O-Marshalling pro univerzální použití. Všechny přípojky mají technologii šroubového připojení. S konektorem COMBICON kompatibilní s řadami C300 a RUSIO značky Honeywell. Označení pro kanály 17–24.
Dvojice konektorů se šroubovou svornicí k připojení VIP soklového modulu s označením 1-8
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 18 AWG, délka 6,0 m
Dvojice konektorů se šroubovou svornicí k připojení VIP soklového modulu s označením 25-32
8kanálový základní prvek VIP I/O-Marshalling pro univerzální použití. Všechny přípojky mají technologii šroubového připojení. S konektorem COMBICON kompatibilní s řadami C300 a RUSIO značky Honeywell. Označení pro kanály 1–8.
Dvojice konektorů se šroubovou svornicí k připojení VIP soklového modulu s označením 17-24
Sada zástrček pro standardní aplikace pro použití se základnou BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling se šroubovým připojením.
Vaše výhody
- Zkrácení doby práce na projektu použitím univerzálních I/O
- Změny přiřazení I/O jsou možné v každé fázi projektu díky výměnným vstupním a výstupním zařízením
- Nižší počet rozvaděčů, jelikož nejsou nutné žádné další skříně pro marshalling
- Snížení nákladů na propojení díky nejrůznějším řešením kabeláže systému pro připojení k systémům řešení přístrojových konektorů
- Jednoduché přenášení do stávajících systémů se současným omezením prostojů při renovačních pracích
Flexibilní propojovací I/O systém pro univerzální marshalling
Srovnání topologie klasického propojení a univerzálního I/O
Univerzální marshalling od pole až po řídicí jednotku
Flexibilní propojovací systém V/V VIP I/O-Marshalling je kompaktní kombinací systémové kabeláže, rozhraní a marshallingu v jediném modulu.
- Systémová kabeláž: provedená jako kabeláž s univerzálními I/O platformami
- Rozhraní: Flexibilní osazení analogovým a digitálním příslušenstvím vstupu a výstupu (IOA), např. oddělovací zesilovač, měřicí převodník a relé
- Marshalling: Připojení k polním přístrojům a řazení signálů
Funkce rozhraní pro váš univerzální marshalling
Flexibilně připojitelné příslušenství vstupu a výstupu (IOA) jsou moduly s různými elektrickými funkcemi pro zpracování signálů – univerzální marshalling z pole až po řídicí jednotku.
K dispozici jsou následující IOA:
- Pasivní moduly
- Relé
- Bezpečnostní relé
- Oddělovací zesilovače
- Měřicí převodníky
- Pojistkové moduly
- Speciální funkce