VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
-
Modul podstavce
2907025
8kanálový základní prvek VIP I/O-Marshalling pro univerzální použití. Všechny přípojky mají technologii šroubového připojení. S konektorem COMBICON kompatibilní s řadami C300 a RUSIO značky Honeywell. Označení pro kanály 25–32.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Typ produktu | Nosič modulu |
| Produktová řada | VIP I/O-Marshalling |
| Počet kanálů | 8 |
| Provozní napětí maximálně Umax | 30 V DC (Svornice P2 a polní svornice) |
| 230 V AC (Svornice P2 a polní svornice) | |
| 30 V DC (Svornice P1) | |
| 30 V (Konektory X30 a X31) | |
| Max. přípustný proud | 15 A (Svornice P1 nebo P2) |
| Maximální přípustný součtový proud | 15 A (na modul) |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 3 A (Polní signál) |
| 1 A (Ovládací kontakty) |
| Úroveň pole | |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M 3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 9 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Vstupní napětí Ui | 30 V (na kanál) |
| Vstupní proud Ii | 1 A (na kanál) |
| Indukčnost Li | 0 mH |
| Kapacita Ci | 0 µF |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 118,1 mm |
| Výška | 102,7 mm |
| Hloubka | 72,2 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 75 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 0 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| ATEX | |
| Označení | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certifikát | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Označení | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikát | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Označení | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Označení | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Označení | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Označení | ANSI/IEC 60529 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně na nosné liště 35 mm dle EN 60715 |
| Objednací číslo | 2907025 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK115A |
| GTIN | 4055626234380 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 445,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 445,1 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - Sestava zástrčky 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Sestava zástrčky 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - Průchodný konektor 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Vstupní/výstupní moduly 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Vstupní/výstupní moduly 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Reléový modul 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Reléový modul 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Reléový modul 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Reléový modul 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Reléový modul 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Reléový modul 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Reléový modul 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Napájecí/vstupní oddělovací zesilovač 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Průchodný konektor 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Vstupní/výstupní moduly 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Vstupní/výstupní moduly 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Měnič 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Modul dohledu 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Vazební relé 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Kabel rozhraní 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Kabel rozhraní 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Kabel rozhraní 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Kabel rozhraní 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Kabel rozhraní 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Kabel rozhraní 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Kabel rozhraní 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Kabel rozhraní 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Kabel rozhraní 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Kabel rozhraní 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Kabel rozhraní 2908413
Vaše výhody
Integrovaný upevňovací podklad pro nasazení a držení IOA
Polní přípojky pomocí šroubových svornic
Dvě izolované možnosti výkonové sběrnice
Kanály pro označení příslušenství
Integrovaná patka nosné lišty
Robustní kovová patka nosné lišty pro nekomplikovanou montáž a demontáž na liště
Čtyři přípojky na jeden kanál (A, B, C, D) a několik možností stínění
Svornice pro diskrétní propojení nebo kabelové spojení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno