Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Průchodný konektor
1172189

Non-Incendive, bariéra Ex-ic pro základní prvky VIP I/O-Marshalling. Pro omezení proudu (60 mA nebo 80 mA) a napětí (26,4 V DC) u digitálních výstupů. Například pro ovládání elektromagnetických ventilů v oblasti s nebezpečím výbuchu (zóna 2, CID2).

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty