VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Modul podstavce
2908788
16kanálová základna VIP I/O-Marshalling pro univerzální použití. Výměnné polní a napájecí svorky jsou k dostání jako příslušenství. S technikou připojení push-in. Kompatibilní s řadou Tricon CX DCS (D-SUB 50).
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Produktová řada | VIP I/O-Marshalling |
| Počet kanálů | 16 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II, III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí maximálně Umax | 30 V DC (Polní svornice) |
| 230 V AC (Polní svornice) | |
| 30 V DC (Svornice A a B ) | |
| 30 V DC (Konektor D-SUB 50) | |
| Max. přípustný proud | 3 A (Svornice A a B ) |
| Maximální přípustný součtový proud | 10 A (na modul) |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 3 A (Polní signál) |
| 0,5 A (Ovládací kontakty) |
| Úroveň pole | |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Typ připojení | výměnný |
| Počet přípojek | 4 |
| Počet pólů | 16 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Lišta s trny D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 50 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Vstupní napětí Ui | 30 V (na každý kanál) |
| Vstupní proud Ii | 0,5 A (na každý kanál) |
| Indukčnost Li | 0 mH |
| Kapacita Ci | 0 µF |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC/DC (Svorky A a B a konektor D-SUB 50) |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 250 mm |
| Výška | 142,3 mm |
| Hloubka | 78 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | < 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 0 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| ATEX | |
| Označení | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| Označení | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/China Ex | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| Označení | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně na nosné liště 35 mm dle EN 60715 |
| Objednací číslo | 2908788 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 755,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 730,7 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Kompatibilní produkty
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Sestava zástrčky 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - Oddělovací deska sekcí 2910139
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Vazební relé 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Napájecí/vstupní oddělovací zesilovač 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Měřicí převodník teploty 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Měřicí převodník teploty 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Napájecí/vstupní oddělovací zesilovač 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Měřicí převodník teploty 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Měřicí převodník teploty 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Vstupní/výstupní moduly 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Měnič 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Vstupní/výstupní moduly 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Průchodný konektor 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Průchodný konektor 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Vstupní/výstupní moduly 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Vstupní/výstupní moduly 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Reléový modul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Reléový modul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Reléový modul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Reléový modul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Reléový modul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Reléový modul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Reléový modul 2910154
Vaše výhody
Integrovaný upevňovací podklad pro nasazení a držení IOA
Sady šroubových a push-in (PT) konektorů jsou k dostání jako separátní čísla dílu
Svornice pro redundantní napájení s pojistkou
Každý kanál má čtyři svorky na straně pole (A, B, C, D)
Moduly IOA se prodávají zvlášť
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno