Jiskrově bezpečný teplotní převodník: přeměňuje signály termoelektrických článků a zdrojů mV instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu na lineární signál 0/4 ... 20 mA a přenáší ho k zátěži v bezpečné oblasti. Výstup lze pomocí spínače provozovat volitelně jako aktivní nebo pasivní. Měřicí převodník se instaluje přes zásuvkový kontakt na vhodnou základnu VIP I/O-Marshalling. Parametrizaci můžete provést pomocí bezplatného softwarového řešení. Komunikaci s PC zajišťuje rozhraní USB pod krytem pouzdra.
IOA MCR-EX-TC-I
-
Měřicí převodník teploty
1085766
Ex i teplotní převodník pro základny VIP I/O-Marshalling: Převádí signály z termoelektrických článků instalovaných v prostředích s nebezpečím výbuchu a přenáší signál 0/4 mA ... 20 mA do zátěže (aktivní nebo pasivní) v bezpečném prostoru. Volně nastavitelné parametry.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Produktová řada | VIP I/O-Marshalling |
| aplikace | Teplota |
| Počet kanálů | 1 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chyba studeného místa typická | ± 2 K |
| Skoková odezva (0-99%) | ≤ 1,7 s |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Přenosová chyba typická | 0,1 % (např. u typu J, rozpětí 400 K, 4 mA ... 20 mA) |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie přepětí | II (≤ 5000 m) |
| Stupeň znečištění | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 200 Veff |
| Zkušební napětí | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup, napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 150 Veff |
| 212 VP | |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 60079-7 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-7 |
| Izolační pevnost | 251 Veff |
| 355 VP | |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 40 mA (24 V DC) |
| Ztrátový výkonz | ≤ 0,7 W (Aktivní výstup) |
| ≤ 1 W (Pasivní výstup) | |
| Příkon | ≤ 1 W (Aktivní výstup) |
| ≤ 0,73 W (Pasivní výstup) | |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál | Teplota |
| Napětí | |
| Měření | |
| Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
| Použitelné typy senzorů (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
| Rozsah měření teploty | -230 °C ... 2500 °C (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ E | -230 °C ... 1000 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| rozsah signálu mV lineární | -1000 mV ... 1000 mV |
| Rozsah oblasti měření Teplota | min. 50 K u termoelektrických článků, 10 % jmenovitého rozpětí příslušného rozsahu v případě milivoltových zdrojů |
| Signál: Proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (aktivní) | |
| 4 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Maximální výstupní signál proudu | 21 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω |
| Výstupní zvlnění | < 20 mVSS |
| < 14 mVeff | |
| Výstupní zvlnění (proud) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| chování při chybě senzoru | dle NE 43 nebo volně definovatelný |
| Typ připojení | Zásuvné připojení |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 11 |
| Programovací přípojka | |
| Typ připojení | Micro USB typ B |
| Počet přípojek | 1 |
| Poznámka | Programovací adaptér |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. vnitřní kapacita Ci | 44 nF |
| Max. výstupní napětí Uo | 6 V |
| Max. výstupní proud Io | 4,3 mA (mV) |
| 7,1 mA (TC s interním studeným místem) | |
| 16,8 mA (TC s externím studeným místem) | |
| 7,1 mA (TC bez studeného konce) | |
| Max. výstupní výkon Po | 6,5 mW (mV) |
| 11 mW (TC s interním studeným místem) | |
| 25,2 mW (TC s externím studeným místem) | |
| 11 mW (TC bez studeného konce) | |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 121 V AC (≤ 2000 m) |
| 110 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| 30 V DC (Zóna 2: CHn+, CHn-) | |
| IIA (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA/IIIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| Ukazatel stavu | LED napájecí napětí, PWR (zelená) |
| LED červená, blikající 2,8 Hz (chyba vedení, senzoru na vstupu nebo výstupu, ERR) | |
| Červená LED, bliká 1,4 Hz (režim simulace, ERR) | |
| LED červená, svítí: Chyba modulu (výjimka: připojený programovací adaptér a chybějící napájecí napětí) |
| Šířka | 10,3 mm |
| Výška | 80,1 mm |
| Hloubka | 136 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup, napájení) |
| 212 VP (Vstup/výstup, napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup, napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup, napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup, napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup, napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Izolační pevnost | 162 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| 230 VP (Vstup/výstup/napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup/napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup/napájení) | |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326 |
| ATEX | |
| Označení | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | IBExU 19 ATEX 1006 X |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | E330267 |
| E199827 | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL údaje | |
| Provozní režim | Použití v interiérech |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1085766 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1255 |
| GTIN | 4055626875705 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 121,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 121,8 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Vstup pro termoelektrické články a zdroje mV
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "ec" (EN 60079-7)
Galvanické 3cestné oddělení
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
Výstup: 0–20 mA nebo 4–20 mA
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno