16kanálová základna VIP I/O-Marshalling s 37pólovým konektorem D-SUB pro univerzální použití. Výměnné polní a napájecí svorky dostupné jako příslušenství. Na straně pole jsou pro každý kanál k dispozici čtyři body připojení (nA, nB, nC, nD). Zapojené funkční moduly lze napájet prostřednictvím dvou napájecích sběrnic (P1 a P2). S technikou připojení push-in. Volitelně pro Ex i a Non-Ex.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Modul podstavce
1065476
16kanálová základna VIP I/O-Marshalling s 37pólovým konektorem D-SUB pro univerzální použití. Výměnné polní a napájecí svorky jsou k dostání jako příslušenství. S technikou připojení push-in. Volitelně pro Ex i a Non-Ex.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Typ produktu | Nosič modulu |
| Produktová řada | VIP I/O-Marshalling |
| Počet kanálů | 16 |
| Provozní napětí Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 3 A (Polní signál) |
| ≤ 1 A (Přípojky řídicí jednotky) | |
| Proud (Svorky P1 nebo P2) | ≤ 15 A |
| Proud (Součtový proud všech kanálů) | ≤ 15 A |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Kontaktová lišta desky plošných spojů |
| Počet přípojek | 4 |
| Počet pólů | 16 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Lišta s trny D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 37 |
| Utahovací moment | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| Napájení | |
| Typ připojení | Kontaktová lišta desky plošných spojů |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 2 |
| Stínění | |
| Typ připojení | Kontaktová lišta desky plošných spojů |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 2 |
| Ukazatel stavu | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 199 mm |
| Výška | 142,3 mm |
| Hloubka | 78 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 0 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| ATEX | |
| Označení | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Označení | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Označení | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | CSA 22CA80084549X |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně na nosné liště 35 mm dle EN 60715 |
| Objednací číslo | 1065476 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 635,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 635,4 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Kompatibilní produkty
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Sestava zástrčky 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Sestava zástrčky 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Modul dohledu 1048209
-
IOA MCR-EX-NAM-C300 - Oddělovací spínací zesilovač NAMUR 1085770
-
IOA MCR-EX-NAM-NAM - Oddělovací spínací zesilovač NAMUR 1085769
-
IOA MCR-EX-NAM-RUSIO - Oddělovací spínací zesilovač NAMUR 1085772
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Vazební relé 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Oddělovací zesilovač napájení 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Měřicí převodník teploty 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Měřicí převodník teploty 1085766
-
IOA MCR-IDS-I-I - Výstupní oddělovací zesilovač 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Oddělovací zesilovač napájení 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Měřicí převodník teploty 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Měřicí převodník teploty 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Vstupní/výstupní moduly 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Měnič 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Vstupní/výstupní moduly 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Průchodný konektor 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Průchodný konektor 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Vstupní/výstupní moduly 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Vstupní/výstupní moduly 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Reléový modul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Reléový modul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Reléový modul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Reléový modul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Reléový modul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Reléový modul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Reléový modul 2910154
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno