Reléový modul pro digitální výstupní signály ke spínání zátěží s maximálním jmenovitým proudem 3 A a maximálním napětím 230 V AC Spínací kontakt je chráněn integrovanou vyměnitelnou 3A pojistkou. Výpadek pojistky je signalizován diodou LED. Na straně pole je k dispozici spínací kontakt. Modul se inicializuje prostřednictvím zásuvkového kontaktu na vhodném základním prvku rozhraní VIP I/O-Marshalling. Přípustná instalace v zóně 2, druh ochrany před výbuchem „ec“.
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX
-
Reléový modul
2910421
Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke spínání zátěží 230 V AC až do 3 A Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky Využitelný spínací kontakt
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
ATEX
ID schválení: SIRA 17ATEX4293XCSA
ID schválení: 70134758cUL Listed
ID schválení: FILE E 196811Seznam UL
ID schválení: FILE E 196811CSAus
ID schválení: 70134758Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Výstupní ukazatel přerušení pojistek
Ukazatel aktivity pro reléovou cívku
Dvoustupňové uvolnění umožňuje kontrolu napětí přístroji na budicí proud
Kanál pro označení příslušenství
Vyměnitelná pojistka typu TE5
Volitelná možnost kromě interního ranžírování (230 V) připojených polních přístrojů
Integrovaná synchronizace omezuje možné chyby ze strany uživatele během výměny
Relé se spínacím kontaktem