Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač v provedení Ex-i, HART: Přenáší napájené nebo aktivní signály 0/4-20 mA z prostředí s nebezpečím výbuchu k zátěži (aktivní nebo pasivní) do bezpečného prostředí. Signály HART jsou přenášeny obousměrně. Výstup lze pomocí spínače provozovat volitelně jako aktivní nebo pasivní. Měřicí převodník se instaluje přes zásuvkový kontakt na vhodnou základnu VIP I/O-Marshalling. Přípustná instalace v zóně 2, druh ochrany před výbuchem „ec“.
IOA MCR-EX-RPSS-I-I
-
Napájecí/vstupní oddělovací zesilovač
1085761
Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač Ex i, transparentní pro HART, pro základny VIP I/O-Marshalling: přenáší signály 0/4 mA ... 20 mA z°prostředí s°nebezpečím výbuchu k°zátěži (aktivní nebo pasivní) do bezpečného prostředí. Galvanické 3cestné oddělení, SIL 2, SC 3 podle IEC 61508
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Produktová řada | VIP I/O-Marshalling |
| aplikace | Analog IN |
| Počet kanálů | 1 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chování přenosu signálu | In = Out |
| Skoková odezva (10-90%) | < 200 µs (při skoku 0 mA ... 20 mA, zátěž 100 Ω) |
| < 400 µs (při skoku 4 mA ... 20 mA, zátěž 600 Ω) | |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | < 0,004 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 0,1 %/K (z konečné hodnoty) |
| Přenosová chyba typická | < 0,05 % (z konečné hodnoty) |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie přepětí | II (≤ 5000 m) |
| Stupeň znečištění | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 200 Veff |
| Zkušební napětí | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup, napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 150 Veff |
| 212 VP | |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 60079-7 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-7 |
| Izolační pevnost | 251 Veff |
| 355 VP | |
| Napájení | |
| Název | Provoz napájecího oddělovacího zesilovače |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| Maximální příkon | < 62 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 77 mA (19,2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 54 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Ztrátový výkonz | < 0,9 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0,9 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Příkon (Výstup aktivní) | < 1,5 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 1,3 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Napájení | |
| Název | Provoz oddělovacího zesilovače |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| Maximální příkon | < 32 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 44 mA (19,2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Ztrátový výkonz | < 0,6 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0,6 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Příkon (Výstup aktivní) | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0,7 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Signál: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
| Popis vstupu | Aktivní proudový vstup, s jiskrovou bezpečností |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál | Proud |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| omezení proudu | 23,5 mA |
| Napájecí napětí převodníku | > 16 V (20 mA) |
| > 15,3 V (22,5 mA) | |
| ochrana proti přepólování a přepěťová ochrana | ano |
| Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 23 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
| Signál: Provoz oddělovacího zesilovače | |
| Popis vstupu | Pasivní proudový vstup, s jiskrovou bezpečností |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Pokles napětí | < 3,5 V (v provozu vstupního oddělovacího zesilovače) |
| Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 24 mA (500 Ω) |
| Signál: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
| Popis výstupu | Proudový výstup (aktivní a pasivní) |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (aktivní) |
| 4 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Výstupní zvlnění | < 20 mVeff |
| Chování výstupů v případě poruchy | 0 mA (Přerušení vedení na vstupu) |
| ≥ 22,5 mA (Zkrat vedení na vstupu) | |
| Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 24 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
| Signál: Provoz oddělovacího zesilovače | |
| Popis výstupu | Proudový výstup (aktivní a pasivní) |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (aktivní) |
| 4 mA ... 20 mA (aktivní) | |
| 0 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 19,2 V ... 26,4 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Výstupní zvlnění | < 20 mVeff |
| Chování výstupů v případě poruchy | 0 mA (Přerušení vedení na vstupu) |
| 0 mA (Zkrat vedení na vstupu) | |
| Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 22,5 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
| Typ připojení | Zásuvné připojení |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 11 |
| Bezpečnostně technické údaje: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
| Max. výstupní napětí Uo | 25,2 V |
| Max. výstupní proud Io | 93 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 587 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 121 V AC/DC (≤ 2000 m) |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| I (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 40 mH / 4,8 µF |
| IIA (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 26 mH / 2,9 µF |
| IIB (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 14 mH / 817 nF |
| IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 3 mH / 104 nF |
| IIA (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 26 mH / 467 nF, 20 mH / 567 nF, 1 mH / 627 nF, 0,5 mH / 717 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
| IIB/III (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 16 mH / 367 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2,2 mH / 44 nF, 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| I (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 37 mH / 537 nF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 µH / 4,15 µF |
| Bezpečnostně technické údaje: Provoz oddělovacího zesilovače | |
| Vstupní napětí Ui | ≤ 30 V |
| Vstupní proud Ii | ≤ 150 mA |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 121 V AC/DC (≤ 2000 m) |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Funkce HART | Transparentnost pro HART |
| Podporované protokoly | HART |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| Šířka | 10,3 mm |
| Výška | 80,1 mm |
| Hloubka | 136 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup, napájení) |
| 212 VP (Vstup/výstup, napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup, napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup, napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup, napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup, napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
| Izolační pevnost | 162 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| 230 VP (Vstup/výstup/napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup/napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup/napájení) | |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326 |
| ATEX | |
| Označení | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | BVS 08 ATEX E 054X |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | IECEx BVS 08.0016X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | E330267 |
| E199827 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Certifikát | 1435.IM.131623/19 |
| Systematic Capability | |
| Označení | 3 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL údaje | |
| Provozní režim | Použití v interiérech |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1085761 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1251 |
| GTIN | 4055626874647 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 123 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 100 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vstup 0/4 mA ... 20 mA, izolačně bezpečný, [Ex ia], napájecí a nenapájecí
Napájecí napětí měřicího převodníku > 16 V
Výstup: 0/4 mA ... 20 mA, aktivní do 600 Ω zátěže nebo pasivní
Obousměrný přenos signálu HART
Signalizace chyby podle NAMUR NE 43
SIL 2 podle IEC/EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "ec" (EN 60079-7)
Galvanické 3cestné oddělení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno