Reléový modul pro digitální vstupní signály ke galvanicky oddělenému připojení polního přístroje s napětím 230 V AC Řídicí cesta je chráněna integrovanou vyměnitelnou 1A pojistkou. Výpadek pojistky je signalizován diodou LED. Modul se inicializuje prostřednictvím zásuvkového kontaktu na vhodném základním prvku rozhraní VIP I/O-Marshalling. Přípustná instalace v zóně 2, druh ochrany před výbuchem „ec“.
IOA REL 230V DI/1.0A/EX
-
Reléový modul
2910423
Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke galvanicky oddělenému připojení polního přístroje s napětím 230 V AC k digitálním vstupům Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
ATEX
ID schválení: SIRA 17ATEX4293XCSA
ID schválení: 70134758cUL Listed
ID schválení: FILE E 196811Seznam UL
ID schválení: FILE E 196811CSAus
ID schválení: 70134758Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ukazatel aktivity pro reléovou cívku
Dvoustupňové uvolnění umožňuje kontrolu napětí přístroji na budicí proud
Kanál pro označení příslušenství
Vyměnitelná pojistka typu TE5
Volitelná možnost kromě interního ranžírování (230 V) připojených polních přístrojů
Integrovaná synchronizace omezuje možné chyby ze strany uživatele během výměny