Teplotní převodník: Převádí signály z odporových teploměrů a odporových převodníků pomocí 2, 3 a 4vodičové techniky připojení na lineární 0/4 ... 20 mA signál a přenáší jej do zátěže. Výstup lze pomocí spínače provozovat volitelně jako aktivní nebo pasivní. Měřicí převodník se instaluje přes zásuvkový kontakt na vhodnou základnu VIP I/O-Marshalling. Parametrizaci můžete provést pomocí bezplatného softwarového řešení. Komunikaci s PC zajišťuje rozhraní USB pod krytem pouzdra.
IOA MCR-RTD-I
-
Měřicí převodník teploty
1007728
Teplotní převodník pro základny VIP I/O-Marshalling: Převádí signály z odporových teploměrů a přenáší signál 0/4 mA ... 20 mA do zátěže (aktivní nebo pasivní). Volně nastavitelné parametry.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cULus Listed
ID schválení: E330267cULus Listed
ID schválení: E199827cULus Listed
ID schválení: E199827IECEx
ID schválení: IECEx IBE 19.0001XATEX
ID schválení: IBEXU 25 ATEX B008XIECEx
ID schválení: IECEx IBE 19.0001XATEX
ID schválení: IBEXU 25 ATEX B008XcULus Listed
ID schválení: E199827cULus Listed
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Vstup pro odporové teploměry a odporové snímače
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "ec" (EN 60079-7)
Galvanické 3cestné oddělení
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
Výstup: 0–20 mA nebo 4–20 mA