IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC
-
Vazební relé
2702971
Výměnné vazební relé SIL jako vstupně/výstupní příslušenství pro paticový modul VIP, SIL 3 aplikace s vysokou a nízkou spotřebou, aplikace safe-state-off, zcela digitální výstupní signály do periferie, jeden povolovací proudový obvod, jeden proudový obvod potvrzení, testovací pulzní filtr
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | Vazební relé |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Bezpečné vypnutí |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Typická doba odezvy při Us | 150 ms (při ovládání přes piny 05/06) |
| typická doba návratu | 30 ms (při ovládání přes piny 05/06) |
| Doba regenerace | 500 ms |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,86 W (při UB = 30 V DC, UBD = 30 V DC, IL = 9 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem |
| Bezpečné odpojení, zesílená izolace 6 kV od ovládacího proudového obvodu (05/06) a diagnostického obvodu (03/04/02) k povolovací cestě proudu (15/19) | |
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,5 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 25 mA |
| Příkon na US | typ. 0,77 W |
| Zapínací proud | typ. 100 mA (Δt < 50 ms při Us) |
| Doba filtrování | max. 3 ms (na pinech 05/06 při poklesu napětí Us) |
| max. 3 ms (na pinech 05/06; šířka testovacího pulzu Low) | |
| ≥ 50 ms (na pinech 05/06 ; rychlost testovacího pulzu Low) | |
| max. 17 ms (na pinech 05/06; šířka testovacího pulzu High) | |
| ≥ 600 ms (na pinech 05/06 ; rychlost testovacího pulzu High) | |
| Napájení diagnostiky UD | 24 V DC -20 % / +25 % (na pinu 04) |
| Vstupní proud u UD | 7 mA (na pinech 04/03 u UD; + 100 mA podle zatížení na pinu 02) |
| Zapínací proud u UD | typ. 200 mA (Δt < 1 ms; na pinech 04/03 při UD) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda 35 V (piny 05/06)Supresorová dioda 33 V (piny 04/03)Supresorová dioda 35 V (piny 02/03) |
| Ochrana před přepólováním pro napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu a napájecí napětí diagnostiky | |
| Relé: Povolovací trasa proudu | |
| Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty |
| Počet výstupů | 1 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 1 trasa povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
| max. 230 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Zapínací proud | min. 3 mA |
| max. 3 A | |
| Spínací schopnost | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Mezní trvalý proud | 3 A |
| Kvadr. součtový proud | 9 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 3 A gL/gG |
| Relé: Cesta proudu zpětného hlášení | |
| Popis výstupu | bezpečnostní rozpojovací kontakty |
| Počet výstupů | 1 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 1 cesta proudu zpětného hlášení |
| Materiál kontaktu | AgCuNi, + Au |
| Spínací napětí | min. 19,2 V DC |
| max. 30 V DC | |
| Spínací výkon | min. 20 mW |
| Zapínací proud | min. 1 mA |
| max. 100 mA | |
| Mezní trvalý proud | 100 mA |
| Výstupní zabezpečení | 150 mA Rychlá |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Možnost nastrčení na patkový modul VIP |
| Ukazatel stavu | 2 x dvojbarevná LED (zelená, červená) |
| Šířka | 10 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 112 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Kategorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e (3 A DC13; 3 A AC15; 8 760 spínacích cyklů za rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Reference IEC 61508) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % celkového SIL) |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % celkového SIL) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % celkového SIL) |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % celkového SIL) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % celkového SIL) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g (při trvalém zatížení vibracemi jsou možné reakce kontaktů.) |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,15 mm, 2g |
| ATEX | |
| Označení | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | Sira 17ATEX4293X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx SIR 17.0078X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Certifikát | E140324 |
| CSA, USA/Canada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 Gc / Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| Certifikát | 70134758 |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2702971 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA172 |
| GTIN | 4055626510941 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 136,333 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 51,28 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 84eaf366-b702-47af-bd3a-6ee165bdd667 |
Kompatibilní produkty
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Modul podstavce 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Modul podstavce 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Modul podstavce 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Modul podstavce 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Modul podstavce 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Modul podstavce 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Modul podstavce 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Modul podstavce 2907210
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Modul podstavce 2908788
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 0809793
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
Vaše výhody
Až SIL 3 podle IEC 61508
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Jednoduchý zkušební test podle IEC 61508
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
1 povolovací cesta proudu, 1 diagnostická cesta proudu
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno