Reléový modul pro digitální výstupní signály ke spínání zátěží s maximálním jmenovitým proudem 3 A a maximálním napětím 120 V AC Spínací kontakt je chráněn integrovanou vyměnitelnou 3A pojistkou. Výpadek pojistky je signalizován diodou LED. Pomocí zástrčného můstku se rozhodne, zda se použije spínací, nebo rozpojovací kontakt. Modul se inicializuje prostřednictvím zásuvkového kontaktu na vhodném základním prvku rozhraní VIP I/O-Marshalling. Přípustná instalace v zóně 2, druh ochrany před výbuchem „ec“.
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX
-
Reléový modul
2910154
Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke spínání zátěží 120 V AC až do 3 A Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky Využitelný spínací nebo rozpojovací kontakt
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx SIR 17.0078XATEX
ID schválení: SIRA 17ATEX4293XCSA
ID schválení: 70134758CSAus
ID schválení: 70134758cUL Listed
ID schválení: FILE E 196811Seznam UL
ID schválení: FILE E 196811Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Výstupní ukazatel přerušení pojistek
Ukazatel aktivity pro reléovou cívku
Dvoustupňové uvolnění umožňuje kontrolu napětí přístroji na budicí proud
Kanál pro označení příslušenství
Vyměnitelná pojistka typu TE5
Volitelná možnost kromě interního ranžírování (120 V) připojených polních přístrojů
Integrovaná synchronizace omezuje možné chyby ze strany uživatele během výměny
1 přepínací relé s volitelným pracovním nebo klidovým kontaktem