IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Vstupní/výstupní moduly
2906599

Pojistný modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling s vyměnitelnými 0,5A pojistkami v napájecí a signální cestě polních přístrojů. Integrované testovací body a nožový rozpojovač umožňují nepřerušené měření signálů. Transparentní pro HART.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Vaše výhody

Ukazatel přerušení pojistek signálního vedení
Dvoustupňové uvolnění umožňuje kontrolu napětí přístroji na budicí proud
Kanál pro označení příslušenství
Vyměnitelná pojistka typu TE5
Oddělení signálu při kontrole v měřicích bodech
Integrovaná synchronizace omezuje možné chyby ze strany uživatele během výměny
Volitelná možnost kromě interního ranžírování (24 V) připojených polních přístrojů s ukazatelem přerušení pojistek