Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač, HART: Přenáší napájené nebo aktivní 0/4-20 mA signály k zátěži (aktivní nebo pasivní). Signály HART jsou přenášeny obousměrně. Výstup lze pomocí spínače provozovat volitelně jako aktivní nebo pasivní. Měřicí převodník se instaluje přes zásuvkový kontakt na vhodnou základnu VIP I/O-Marshalling. Přípustná instalace v zóně 2, druh ochrany před výbuchem „ec“.
IOA MCR-RPSS-I-I
-
Napájecí/vstupní oddělovací zesilovač
1085774
Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač, transparentní pro HART, pro základny VIP I/O-Marshalling: přenáší signály 0/4 mA ... 20 mA k zátěži (aktivní nebo pasivní). Galvanické 3cestné oddělení, SIL 2, SC 3 podle IEC 61508
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Produktová řada | VIP I/O-Marshalling |
| aplikace | Analog IN |
| Počet kanálů | 1 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chování přenosu signálu | In = Out |
| Skoková odezva (10-90%) | < 200 µs (při skoku 0 mA ... 20 mA, zátěž 100 Ω) |
| < 400 µs (při skoku 4 mA ... 20 mA, zátěž 600 Ω) | |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | < 0,004 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| Přenosová chyba typická | < 0,05 % (z konečné hodnoty) |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie přepětí | II (≤ 5000 m) |
| Stupeň znečištění | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 200 Veff |
| Zkušební napětí | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 60079-7 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-7 |
| Izolační pevnost | 251 Veff |
| 355 VP | |
| Napájení | |
| Název | Provoz napájecího oddělovacího zesilovače |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| Maximální příkon | < 62 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 77 mA (19,2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 54 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Ztrátový výkonz | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0,8 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Příkon (Výstup aktivní) | < 1,5 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 1,3 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Napájení | |
| Název | Provoz oddělovacího zesilovače |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| Maximální příkon | < 35 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 44 mA (19,2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Ztrátový výkonz | < 0,6 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0,6 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Příkon (Výstup aktivní) | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0,6 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Signál: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
| Popis vstupu | Aktivní proudový vstup |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál | Proud |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| omezení proudu | 23,5 mA |
| Napájecí napětí převodníku | > 21 V (20 mA) |
| > 21 V (24 mA) | |
| ochrana proti přepólování a přepěťová ochrana | ano |
| Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 23 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
| Signál: Provoz oddělovacího zesilovače | |
| Popis vstupu | Pasivní proudový vstup |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Pokles napětí | < 3,5 V (v provozu vstupního oddělovacího zesilovače) |
| Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 24 mA (500 Ω) |
| Signál: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
| Popis výstupu | Proudový výstup (aktivní a pasivní) |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (aktivní) |
| 4 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Výstupní zvlnění | < 20 mVeff |
| Chování výstupů v případě poruchy | 0 mA (Přerušení vedení na vstupu) |
| ≥ 22,5 mA (Zkrat vedení na vstupu) | |
| Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 24 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
| Signál: Provoz oddělovacího zesilovače | |
| Popis výstupu | Proudový výstup (aktivní a pasivní) |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (aktivní) |
| 4 mA ... 20 mA (aktivní) | |
| 0 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 19,2 V ... 26,4 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Výstupní zvlnění | < 20 mVeff |
| Chování výstupů v případě poruchy | 0 mA (Přerušení vedení na vstupu) |
| 0 mA (Zkrat vedení na vstupu) | |
| Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 22,5 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
| Typ připojení | Zásuvné připojení |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 11 |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Funkce HART | Transparentnost pro HART |
| Podporované protokoly | HART |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| Šířka | 10,3 mm |
| Výška | 80,1 mm |
| Hloubka | 136 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
| Izolační pevnost | 162 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| 230 VP (Vstup/výstup/napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup/napájení) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| 84 VP (Vstup/výstup/napájení) | |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326 |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF08ATEX2865955X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx BVS 08.0016X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| Certifikát | E330267 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Certifikát | 1435.IM.131623/19 |
| Systematic Capability | |
| Označení | 3 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL údaje | |
| Provozní režim | Použití v interiérech |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1085774 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1151 |
| GTIN | 4055626875439 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 122,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 100 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "ec" (EN 60079-7)
Obousměrný přenos digitálních komunikačních signálů HART
Galvanické 3cestné oddělení
Výstup: 0/4 mA ... 20 mA (aktivní nebo pasivní)
Vstup: 0/4 mA až 20 mA (napájecí nebo nenapájecí)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno