IOA MCR-TC-I - Měřicí převodník teploty
1007722

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Teplotní převodník pro desky VIP I/O Marshalling Termination Board převádí signály z termoelektrických článků nebo mV zdrojů a přenáší signál 0/4 mA ... 20 mA do zátěže (aktivní nebo pasivní). počet kanálů: 1, Standardní konfigurace, libovolně nastavitelné parametry, 3cestné oddělení, Zásuvné připojení

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Vstup pro termoelektrické články a zdroje mV
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "ec" (EN 60079-7)
Galvanické 3cestné oddělení
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
Výstup: 0–20 mA nebo 4–20 mA