Sada zástrček pro standardní aplikace pro použití se základnou BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling se šroubovým připojením.
Řazení signálů pro univerzální I/O systémy
Vytvořte si univerzální marshalling s flexibilním propojovacím I/O systémem VIP I/O-Marshalling. Systém spojuje řazení a zpracování signálů do jednoho řešení nezávislého na řídicí jednotce pro váš univerzální I/O systém. Výměnné vstupní a výstupní doplňky s různými funkcemi rozhraní dovolují univerzální konfiguraci jednotlivých kanálů. Universal marshalling – přenos od pole až po úroveň řízení.
Sestava zástrčky pro použití s VIP/MSTB/D50M/BASE..., šroubová přípojení
Výměnné vazební relé SIL jako vstupně/výstupní příslušenství pro paticový modul VIP, SIL 3 aplikace s vysokou a nízkou spotřebou, aplikace safe-state-off, zcela digitální výstupní signály do periferie, jeden povolovací proudový obvod, jeden proudový obvod potvrzení, testovací pulzní filtr
Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke galvanicky oddělenému připojení polního přístroje s napětím 120 V AC k digitálním vstupům Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky
Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke galvanicky oddělenému připojení polního přístroje s napětím 230 V AC k digitálním vstupům Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 18 AWG, délka 20 m
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 18 AWG, délka 2,0 m
Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke spínání zátěží 120 V AC až do 3 A Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky Využitelný spínací nebo rozpojovací kontakt
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 18 AWG, délka 0,5 m
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 18 AWG, délka 8,0 m
Vaše výhody
- Zkrácení doby práce na projektu použitím univerzálních I/O
- Změny přiřazení I/O jsou možné v každé fázi projektu díky výměnným vstupním a výstupním zařízením
- Nižší počet rozvaděčů, jelikož nejsou nutné žádné další skříně pro marshalling
- Snížení nákladů na propojení díky nejrůznějším řešením kabeláže systému pro připojení k systémům řešení přístrojových konektorů
- Jednoduché přenášení do stávajících systémů se současným omezením prostojů při renovačních pracích
Flexibilní propojovací I/O systém pro univerzální marshalling
Srovnání topologie klasického propojení a univerzálního I/O
Univerzální marshalling od pole až po řídicí jednotku
Flexibilní propojovací systém V/V VIP I/O-Marshalling je kompaktní kombinací systémové kabeláže, rozhraní a marshallingu v jediném modulu.
- Systémová kabeláž: provedená jako kabeláž s univerzálními I/O platformami
- Rozhraní: Flexibilní osazení analogovým a digitálním příslušenstvím vstupu a výstupu (IOA), např. oddělovací zesilovač, měřicí převodník a relé
- Marshalling: Připojení k polním přístrojům a řazení signálů
Funkce rozhraní pro váš univerzální marshalling
Flexibilně připojitelné příslušenství vstupu a výstupu (IOA) jsou moduly s různými elektrickými funkcemi pro zpracování signálů – univerzální marshalling z pole až po řídicí jednotku.
K dispozici jsou následující IOA:
- Pasivní moduly
- Relé
- Bezpečnostní relé
- Oddělovací zesilovače
- Měřicí převodníky
- Pojistkové moduly
- Speciální funkce