Osm oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků MINI Analog Pro se jednoduše a rychle integruje do sítě Modbus/RTU pomocí komunikačního adaptéru.
Systémové komponenty a příslušenství pro oddělovací zesilovač
Systémové komponenty a příslušenství vytvářejí ze dvou produktových řad jeden systém. Používejte například modulární konektor sběrnice na nosnou lištu jako flexibilní systémové řešení pro přemostění energie. Konektor sběrnice na nosnou lištu usnadňuje instalaci, rozšíření systému nebo výměnu modulu i za provozu. Portfolio doplňuje další příslušenství, jako jsou např. programovací adaptéry a průchozí svornice.
Adaptér konektoru sběrnice na nosnou lištu (2pólový) k levostrannému připojení přístrojů MACX MCR-EX-AP... k napájecímu modulu MACX MCR-PTB(-SP) pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY k přemostění napájecího napětí.
Oddělovací deska sekcí slouží k zachování dělicích mezer Ex i na nosné liště u přístrojů Ex i a Non-Ex i řazených vedle sebe.
Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: šedá, jmenovitý proud: 8 A (paralelní kontakty), jmenovité napětí (III/2): 125 V, počet pólů: 5, řada výrobků: TBUS5-17,5.., rozteč: 3,81 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení s pouzdry elektroniky, 5 paralelních kontaktů
Adaptér konektoru sběrnice na nosnou lištu (2pólový) k pravostrannému připojení přístrojů MACX MCR-EX-AP ... k napájecímu modulu MACX MCR-PTB(-SP) pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY k přemostění napájecího napětí.
Monitorovací modul defektů slouží k vyhodnocení a hlášení sběrných chyb monitorovacího systému defektů a ke kontrole napájecích napětí. Chybové hlášení je vydáno bezpečnostním kontaktem. Šroubové připojení, standardní konfigurace.
Osm oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků MINI Analog Pro se jednoduše a rychle integruje do sítě PROFIBUS DP pomocí komunikačního adaptéru.
Osm MINI Analog Pro oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků může být pomocí systémových adaptérů a systémové kabeláže připojeno k ovládání s minimálními náklady na kabeláž a zcela bezchybně.
Modul bez funkce pro uložení nepoužívaných jiskrově zabezpečených signálních kabelů se zásuvnými připojovacími svorkami push-in.
Monitorovací modul defektů se zásuvnou technikou připojení slouží k vyhodnocení a hlášení sběrných chyb systému FM a ke kontrole napájecích napětí. Chybové hlášení prostřednictvím rozpojovacího kontaktu. Technologie šroubového připojení, standardní konfigurace
Vaše výhody
- Jednoduché přemostění energie, rozšíření systému nebo výměna modulu i během provozu pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu
- Flexibilní možnosti napájení: napájení přímo na modulu prostřednictvím napájecího modulu nebo systémového napájecího zdroje se širokopásmovým vstupem 85 V AC až 264 V AC
- Jednoduché přizpůsobení napájecímu systému Pepperl+Fuchs pomocí adaptéru napájecí lišty
- Pohodlná diagnostika pomocí modulu pro monitorování závad MINI Analog Pro nebo pomocí napájecího modulu a modulu pro hlášení chyb MACX Analog
Flexibilní napájení
Konektor sběrnice na nosnou lištu vám poskytuje tři možnosti napájení přístrojů:
1. Přímé napájení modulu
- Bez dalšího příslušenství
- Pro až 16*) modulů MINI Analog Pro
- Pro až 32*) modulů MACX Analog
2. Napájení prostřednictvím obrysově shodného napájecího modulu
- Umožňuje i redundantní napájení a dohled napájení
- Pro až 115*) modulů MINI Analog Pro
- Pro až 80*) modulů MACX Analog
3. Napájení prostřednictvím systémového zdroje napájení
- Umožňuje i redundantní napájení a dohled napájení
- Pro až 60*) modulů MINI Analog Pro
- Pro až 10*) modulů MACX Analog
*) Přesný počet závisí na příkonu příslušného typu modulu. Informace o výpočtu naleznete v naší příručce ke způsobům napájení v sekci položek ke stažení.
Pohodlná diagnostika při použití funkce monitorování souhrnných chybových hlášení Fault Monitoring
Díky funkci monitorování souhrnných chybových hlášení Fault Monitoring vám konektor sběrnice na nosnou lištu poskytuje modulární řešení umožňující rychlé vyhodnocení chyb ve vícekanálových aplikacích. Oba systémy MINI Analog Pro i MACX jsou vzájemně kompatibilní. V závislosti na typu modulu jsou signalizovány následující chyby:
• přerušení vodiče
• zkrat
• výpadek napájení
• chování při překročení nebo nedosažení rozsahu měření (pouze MINI Analog Pro)
• chyba pojistky napájecího modulu (pouze MACX Analog)