Systémový adaptér díky inovativní zásuvné koncepci nabízí časově úsporné řešení propojení. Osm MINI Analog Pro signálních konvertorů se jednoduše připojí k ovládání za pomoci zásuvné systémové kabeláže. Tím se výrazně sníží náklady na kabeláž a riziko chybného propojení v porovnání se samostatným propojením ze strany PLC.
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
Systémový adaptér
2901993
Osm MINI Analog Pro oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků může být pomocí systémových adaptérů a systémové kabeláže připojeno k ovládání s minimálními náklady na kabeláž a zcela bezchybně.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MINI Analog Pro |
| Izolační vlastnosti: GB Standard | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 50 Veff |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 0,5 kV |
| Počet vstupů | 8 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Maximální vstupní proud | 4 A (500 mA na kanál) |
| Maximální vstupní napětí | 30 V |
| Počet výstupů | 8 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Výstup | |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet pólů | 16 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Šířka | 51,1 mm |
| Výška | 104,1 mm |
| Hloubka | 56,8 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | PBT 7 % GF V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Bezpečnost při dotyku) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
| Izolační pevnost | 40 V AC/DC |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
| Izolační pevnost | 30 V AC/DC |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikát | PxCIF16ATEX2901993U |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikát | PxCIF22UKEX2901993U |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC Gc |
| Certifikát | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec IIC Gc |
| Certifikát | 2022122308115723 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Označení | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
| Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB 3836.1 |
| GB 3836.3 | |
| Montážní poloha | libovolně |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Objednací číslo | 2901993 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK112Z |
| GTIN | 4046356651813 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 142 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 132,6 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - Čelní adaptér 2314749
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Čelní adaptér 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Čelní adaptér 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Čelní adaptér 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Čelní adaptér 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Čelní adaptér 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Čelní adaptér 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Kabel 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Kabel 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Kabel 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Kabel 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Kabel 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Kabel 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Kabel 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Kabel 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Kabel 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - Kabel 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - Napájecí svornice 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Napájecí svornice 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Průchozí svornice 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modul dohledu 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modul dohledu 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Vstupní oddělovací zesilovač 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Vstupní oddělovací zesilovač 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Vstupní oddělovací zesilovač 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Vstupní oddělovací zesilovač 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Vstupní oddělovací zesilovač 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Vstupní oddělovací zesilovač 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Vstupní oddělovací zesilovač 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Oddělovač napájení 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Oddělovač napájení 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Oddělovač napájení 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Oddělovač napájení 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Pasivní odpojovač 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Pasivní odpojovač 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Měřicí převodník odporového teploměru 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Měřicí převodník odporového teploměru 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Měřicí převodník odporového teploměru 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Měřicí převodník odporového teploměru 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Měřicí převodník termočlánků 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Měřicí převodník termočlánků 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Měřicí převodník termočlánků 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Měřicí převodník termočlánků 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Prahový spínač 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Prahový spínač 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Měřicí převodník frekvence 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Měřicí převodník frekvence 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Měřicí převodník frekvence 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Měřicí převodník frekvence 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Převodník s odporovým výstupem 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Převodník s odporovým výstupem 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Převodník s odporovým výstupem 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Převodník s odporovým výstupem 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Oddělovací spínací zesilovač 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Oddělovací spínací zesilovač 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Měřicí převodník frekvence 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Měřicí převodník frekvence 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programovací adaptér 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno